Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.MixedReality: Augmented Reality dla robotów

Augmented Reality (AR, rozszerzona rzeczywistość) optymalizuje komfort obsługi podczas pracy robota. KUKA.MixedReality znacznie ułatwia uruchamianie nowego robota. Oprogramowanie umożliwia zrozumiałe, szybkie i bezpieczne uruchamianie za pośrednictwem aplikacji na smartfona.


Aplikacja AR do instalacji robota

KUKA.MixedReality Assistant wizualizuje otoczenie modułu robota na smartfonie lub tablecie na podstawie informacji cyfrowych. W połączeniu z odpowiednim pakietem technologicznym, KUKA.MixedReality Safe, oprogramowanie umożliwia bardzo szybkie i bezpieczne uruchomienie oraz integrację robota z istniejącymi procesami za pomocą urządzenia mobilnego. Wizualizacja przyspiesza konfigurację obszarów roboczych za pomocą KUKA.SafeOperation. Umożliwia szybkie i bezpieczne sprawdzanie torów robotów, narzędzi i mozliwych kolizji. Dzięki temu praca z robotem staje się wydajniejsza i bezpieczniejsza.

Najważniejsze zalety aplikacji KUKA Augmented Reality

  • Podgląd

    Wszystkie dane konfiguracji KUKA.SafeOperation na urządzeniach mobilnych.
  • Szybkość

    Szybka konfiguracja i usuwanie błędów dzięki wizualizacji danych.

  • Bezpieczeństwo

    Prezentacja AR zmniejsza częstotliwość występowania błędów w instalacji robota.

  • Intuicyjność

    Oprogramowanie AR ułatwia uruchamianie klientom na każdym poziomie zaawansowania.

Bezpieczna i szybka instalacja robota z oprogramowaniem AR

Aplikacja Augmented Reality dla urządzeń mobilnych

KUKA.MixedReality Assistant sprawia, że dane robota są wyświetlane na smartfonie lub tablecie w sposób zrozumiały i intuicyjny. Oprogramowanie Augmented Reality łączy świat wirtualny z rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć moduł robota – i uzyskiwać wirtualne informacje na żywo.

Aplikacja Augmented Reality do produkcji przemysłowej. Funkcje:

  • Graficzna prezentacja kartezjańskich przestrzeni monitorowanych.
  • Graficzna prezentacja narzędzi i kul narzędzi z funkcją bezpieczeństwa.
  • Graficzna prezentacja naruszonych przestrzeni monitorowanych.
  • Wyświetlanie parametrów konfiguracji kartezjańskich przestrzeni monitorowanych.
  • Wyświetlanie parametrów konfiguracji narzędzi i kul narzędzi z funkcją bezpieczeństwa.

Pakiet technologiczny do bezpiecznej konfiguracji modułu za pomocą AR

Dodatkowy pakiet technologiczny KUKA.MixedReality Safe stanowi uzupełnienie aplikacji KUKA.MixedReality Assistant. Udostępnia dane robota i konfiguracje z KUKA.SafeOperation – na urządzeniu mobilnym w kontekście rzeczywistego otoczenia. Oprogramowanie AR pozwala firmom na łatwiejszą wizualizację obszarów ochronnych i roboczych podczas pierwszego uruchamiania modułu. W ten sposób można rozpoznać i usunąć ewentualne zagrożenia jeszcze przed fizycznym rozpoczęciem pracy robota. Zapewnia to nie tylko bezpieczniejsze, lecz również znacznie szybsze uruchamianie niż dotychczas.

KUKA.MixedReality w skrócie: wymagane komponenty i warunki

KUKA.MixedReality wyróżnia się niezwykle prostą konfiguracją i obsługą. Podczas projektowania zwracaliśmy uwagę na to, aby użytkownik potrzebował możliwie jak najmniejszej ilości dodatkowego sprzętu. Dodatkowo aplikacja Augmented Reality jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store i Google Play.
  • KUKA.MixedReality Assistant

    Bezpłatną aplikację Augmented Reality Assistant KUKA.MixedReality Assistant można pobrać na smartfony i tablety z systemem Android (od 12.0 z AR-Core) i iOS (od 14.0) z popularnych platform z aplikacjami.
  • Roboty

    Wszystkie roboty KUKA, obsługiwane za pomocą KUKA.SystemSoftware (KSS), są kompatybilne z KUKA.MixedReality.
    Układy sterowania robotów KR C4, VKR C4 i KR C5 współpracują z aplikacją AR.
  • smartPAD

    Za pomocą programatora smartPAD można sterować robotem w standardowy sposób.

  • Pakiet technologiczny

    Aby korzystać z KUKA.MixedReality, przedsiębiorstwa muszą nabyć pakiet technologiczny.
    KUKA.MixedReality Safe zapewnia szybkie i bezpieczne uruchomienie robota. Do jego obsługi konieczna jest instalacja KUKA.SafeOperation.
  • Połączenie

    Wystarczy zeskanować kod QR w module robota lub na samym robocie za pomocą smartfona, aby zsynchronizować aplikację z rzeczywistym otoczeniem.
    Wszystkie istotne dane są wysyłane przez robota za pośrednictwem routera lub Accesspoint (niebędących produktami KUKA) poprzez sieć WLAN.

Darmowe testowanie KUKA.MixedReality Assistant

Nadal nie jesteś pewien, czy aplikacja Augmented Reality KUKA.MixedReality jest odpowiednia dla Twojej firmy? Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na telefon i wypróbować Tryb demonstracyjny. W ten sposób przetestujesz oprogramowanie bez konieczności wcześniejszego zakupu pakietu technologicznego. Nie potrzebujesz robota, aby przetestować aplikację. Pobierz ją ze sklepu App Store lub Google Play już teraz i przekonaj się sam!

Przyszłość Mixed Reality w robotyce

Cyfrowa prezentacja elementów zgodnie z zasadą Mixed Reality jest coraz częściej stosowana w Industrie 4.0. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że liczba robotów w przedsiębiorstwach stale rośnie, co wymaga możliwie łatwego i szybkiego uruchamiania.
Dzięki połączeniu symulacji Mixed Reality i wirtualnych elementów użytkownik może zwizualizować najważniejsze informacje i lepiej zrozumieć zachowanie robota. Może też sprawić, że przebiegi testowe dla instalacji i usuwania błędów staną się bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne.
Często jednak tendencja do Mixed Reality zostaje zahamowana przez to, że do obsługi oprogramowania Mixed Reality potrzebne są określone urządzenia końcowe. Skutek: Kompleksowe zastosowania są często stosowane tylko prototypowo. A przyszłościowe systemy to takie, które działają elastycznie i intuicyjnie na smartfonie lub tablecie. KUKA.MixedReality nie wymaga okularów AR ani żadnego innego specjalnego urządzenia. Wystarczy odpowiednia aplikacja Mixed Reality na telefonie komórkowym w połączeniu z pakietem technologicznym w układzie sterowania robota, aby przystąpić do szybkiego i bezpiecznego uruchamiania robota.
KUKA.MixedReality wizualizuje dane na smartfonie lub tablecie. Okulary AR lub inny sprzęt nie są potrzebne.

Masz pytania dotyczące naszej aplikacji Augmented Reality?

Dział KUKA Customer Service jest do Twojej dyspozycji i chętnie wyjaśni wszystkie otwarte kwestie oraz zintegruje pakiet technologiczny w indywidualnym kontekście przedsiębiorstwa. Bardzo chętnie odpowiemy na Twoje zapytanie!

Więcej innowacji KUKA