KUKA.MixedReality: Realitate augmentată pentru roboți
Realitatea augmentată (AR) optimizează ușurința de utilizare în exploatarea robotului. Datorită KUKA.MixedReality, punerea în funcțiune a unui nou robot este simplificată semnificativ. Software-ul permite o punere în funcțiune vizuală, rapidă și sigură, prin intermediul aplicației de smartphone.
Instalare sigură și rapidă a robotului cu software-ul AR

Aplicație de realitate augmentată pentru terminale mobile
KUKA.MixedReality Assistant face datele robotului dvs. ușor de înțeles și intuitiv vizibile pe smartphone sau tabletă. Software-ul de realitate augmentată conectează lumea virtuală cu lumea reală. Astfel, utilizatorul poate vedea celula robotică– în plus, informațiile virtuale sunt suprapuse live.
Aplicație de realitate augmentată pentru producția industrială: Funcţii
- Reprezentarea grafică a spațiilor de monitorizare carteziene
- Reprezentarea grafică a uneltelor și a bilelor de unelte cu rol în siguranță
- Reprezentarea grafică a spațiilor de monitorizare încălcate
- Afișarea parametrilor de configurare în spațiile de monitorizare carteziene
- Afișarea parametrilor de configurare ale uneltelor și ale bilelor de unelte cu rol în siguranță
Pachet tehnologic pentru configurarea sigură a celulei cu AR
Pachetul tehnologic reîncărcabil KUKA.MixedReality Safe completează aplicația KUKA.MixedReality Assistant. Acesta pune la dispoziție datele și configurațiile robotului de la KUKA.SafeOperation – pe terminalul mobil în contextul mediului real. Software-ul AR permite companiilor să vizualizeze mai ușor spațiile de protecție și de lucru în timpul primei puneri în funcțiune a unei celule. Astfel, pericolele posibile sunt identificate și eliminate din timp, chiar înainte ca robotul să-și înceapă activitatea fizic. Acest lucru face ca punerea în funcțiune să fie nu doar mai sigură, ci și mult mai rapidă decât până acum.
Comandați software-ul AR prin intermediul portalului pentru clienți my.KUKA
Prezentare generală KUKA.MixedReality: Acestea sunt componentele și condițiile obligatorii de care aveți nevoie
-
KUKA.MixedReality Assistant
Aplicația gratuită de realitate augmentată KUKA.MixedReality Assistant este disponibilă pentru Android (de la 12.0 cu AR-Core) și iOS (de la 14.0) pe platformele obișnuite pentru smartphone și tabletă. -
Roboți
Toți roboții KUKA, care sunt operați cu KUKA.SystemSoftware (KSS), sunt compatibili cu KUKA.MixedReality.
Sunt luate în discuție pentru aplicația AR modulele de comandă a robotului KR C4, VKR C4 și KR C5. -
smartPAD
Modul de comandă a robotului se realizează, ca de obicei, prin intermediul smartPAD.
-
Pachet tehnologic
Pentru a utiliza KUKA.MixedReality, companiile trebuie să achiziționeze un pachet tehnologic.
KUKA.MixedReality Safe asigură punerea în funcțiune rapidă și sigură a robotului. Pentru utilizarea acestuia trebuie instalat și KUKA.SafeOperation. -
Conexiune
Scanați codul QR din celula robotică sau robotul însuși cu smartphone-ul pentru a sincroniza aplicația cu mediul real.
Toate datele relevante sunt trimise de robot prin intermediul unui router sau access point (nu de la KUKA) prin WLAN.
Realitate mixtă și augmentată: Ce înseamnă acești termeni?
Realitate augmentată (AR)
Realitatea virtuală (VR)
Virtualitate augmentată (AV)
Mixed Reality (MR)
Tema viitorului: realitate mixtă în robotică