Scegli la tua località:

Paese

KUKA.MixedReality: realtà aumentata per i robot

L’Augmented Reality (AR) ottimizza la facilità d’uso dei robot. KUKA.MixedReality semplifica sensibilmente la messa in servizio di un nuovo robot. Attraverso l’app per lo smartphone, il software supporta una messa in servizio chiara, rapida e sicura.


Applicazione AR per l'installazione di robot

Il KUKA.MixedReality Assistant mostra l'ambiente della cella robot con informazioni digitali sullo smartphone o sul tablet. In combinazione con il pacchetto tecnologico abbinato KUKA.MixedReality Safe, il software consente una messa in servizio particolarmente rapida e sicura e l'integrazione del robot nei processi esistenti tramite un terminale mobile. Grazie alla visualizzazione, l'allestimento delle aree di lavoro con KUKA.SafeOperation avviene in modo più rapido. Le traiettorie dei robot, gli utensili e le geometrie interferenti possono essere convalidate in modo rapido e sicuro. Ciò rende il lavoro con il robot più efficiente e sicuro.

Vantaggi imbattibili dell'applicazione per la realtà aumentata di KUKA

  • Trasparenza

    Tutti i dati della configurazione di KUKA.SafeOperation sui tuoi dispositivi mobili.
  • Veloce

    Configurazione e risoluzione dei problemi in tempi ridotti grazie alla visualizzazione dei dati.

  • Sicurezza

    La visualizzazione AR riduce la possibilità di errori durante l'installazione del robot.

  • Gestione intuitiva

    Il software AR facilita la messa in servizio per i clienti con qualsiasi livello di esperienza.

Installazione sicura e veloce del robot con il software AR

L’applicazione di realtà aumentata per terminali mobili

Con il KUKA.MixedReality Assistant, i dati del tuo robot possono essere visualizzati in modo facilmente comprensibile e intuitivo sul tuo smartphone o tablet. Il software di realtà aumentata combina il mondo virtuale con quello reale. Ciò permette all'utente di vedere la cella robot, inoltre le informazioni virtuali vengono sovrapposte in tempo reale.

Applicazione della realtà aumentata per la produzione industriale: Funzioni

  • Rappresentazione grafica delle aree di controllo cartesiane
  • Rappresentazione grafica di utensili e sfere utensili relativi alla sicurezza
  • Rappresentazione grafica delle aree di controllo violate
  • Visualizzazione dei parametri di configurazione per le aree di controllo cartesiane
  • Visualizzazione dei parametri di configurazione di utensili e sfere utensili relativi alla sicurezza

Pacchetto tecnologico per la configurazione sicura delle celle con l’AR

Il pacchetto tecnologico ricaricabile KUKA.MixedReality Safe integra l'app KUKA.MixedReality Assistant. Mette a disposizione sul terminale mobile e nel contesto dell'ambiente reale i dati del robot e le configurazioni di KUKA.SafeOperation. Il software AR permette alle aziende di visualizzare in modo semplificato le aree protette e gli spazi di lavoro durante la prima messa in funzione di una cella. Questo consente di riconoscere ed eliminare i potenziali pericoli fin dalla fase iniziale, ancora prima che il robot inizi fisicamente a lavorare. Perciò la messa in servizio non avviene solo in modo più sicuro, ma è anche significativamente più rapida di prima.

KUKA.MixedReality in sintesi: Sono necessari i seguenti componenti e requisiti

KUKA.MixedReality si distingue per la sua grande semplicità di configurazione e gestione. Durante lo sviluppo, ci siamo assicurati che l’utilizzo richiedesse il numero minore possibile di dispositivi hardware aggiuntivi. L'applicazione di realtà aumentata è disponibile gratuitamente sull’App Store e su Google Play.
  • Assistente KUKA.MixedReality

    L'app gratuita per la realtà aumentata KUKA.MixedReality Assistant è disponibile per Android (dalla versione 12.0 con AR core) e iOS (dalla versione 14.0) sulle comuni piattaforme per smartphone e tablet.
  • Robot

    Tutti i robot KUKA gestiti attraverso il KUKA.SystemSoftware (KSS) sono compatibili con KUKA.MixedReality.
    I controlli robot KR C4, VKR C4 e KR C5 sono adatti all'applicazione AR.
  • smartPAD

    Come di consueto, il robot viene controllato come tramite lo smartPAD.

  • Pacchetto tecnologico

    Per utilizzare KUKA.MixedReality, l’azienda deve acquistare un pacchetto tecnologico.
    KUKA.MixedReality Safe garantisce una messa in funzione del robot rapida e sicura. Per poter utilizzare questa applicazione, è necessario installare anche KUKA.SafeOperation.
  • Collegamento

    Scansiona il codice QR nella cella robot o sul robot stesso con il tuo smartphone, per sincronizzare l'app con l'ambiente reale.
    Tutti i relativi dati vengono inviati dal robot tramite un router o un access point (non fornito da KUKA) utilizzando la rete WLAN.

Test gratuito del KUKA.MixedReality Assistant

Non sei ancora sicuro che l'applicazione di realtà aumentata KUKA.MixedReality sia adatta alla tua azienda? Allora scarica l'app gratuita sul cellulare e prova la modalità demo. In questo modo potrai testare il software senza dover acquistare un pacchetto tecnologico. Non è necessario un robot per provare l'app. Scaricala subito dall'App Store o da Google Play e inizia!

Il futuro della Mixed Reality nella robotica

La rappresentazione digitale degli elementi basata sul principio della realtà mista viene utilizzata sempre più spesso nell’industria 4.0. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il numero di robot nelle aziende è in costante aumento, il che richiede una messa in funzione possibilmente semplice e rapida.
Combinando elementi reali e virtuali, la simulazione della Mixed Reality consente agli utenti di visualizzare le informazioni importanti e di comprendere meglio il comportamento del robot. Ciò permette di eseguire le prove di installazione e la ricerca dei guasti in modo più sicuro ed economico.
Tuttavia, spesso uno degli ostacoli al trend verso la Mixed Reality è il fatto che sono necessari dei terminali specifici per l’utilizzo del relativo software. Ne consegue Molte volte, queste complesse applicazioni rappresentano solo dei prototipi. Al contrario, sono sostenibili i sistemi che funzionano in modo flessibile e intuitivo su smartphone o tablet.Non sono necessari occhiali AR o altri dispositivi speciali per KUKA.MixedReality. Tutto ciò che serve per iniziare a mettere in funzione il robot in modo rapido e sicuro è la relativa app per la Mixed Reality sul cellulare, in combinazione con un pacchetto tecnologico sul controllo robot.
KUKA.MixedReality visualizza i dati sullo smartphone o sul tablet. Non sono necessari occhiali AR o altro hardware.

Hai ulteriori domande sulla nostra applicazione di realtà aumentata?

Il servizio clienti KUKA sarà lieto di aiutarti e chiarire eventuali dubbi e a integrare il pacchetto tecnologico nel caso individuale del tuo contesto aziendale. Aspettiamo la vostra richiesta!