Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.UserTech

Efficiente e perfettamente adattata all'utente: con la sua interfaccia utente grafica, l'estensione del software consente agli utenti di integrare comandi applicativi personalizzati sul dispositivo di comando. Anche con poca esperienza, è possibile creare moduli inline e status keys specifici per l'utente attraverso il nuovo editor. Questo semplifica al massimo l'applicazione della tecnologia robotica.


Un'interfaccia che facilita l'interazione tra uomo e robot

L'interfaccia utente consente agli utenti di creare la propria interfaccia utente tecnologica personalizzata, con moduli inline, status keys, messaggi e pulsanti. Tramite l’intuitivo editor è possibile creare in pochi passi funzioni all'interno di KUKA.WorkVisual, addirittura intere sequenze operative sotto forma di script, anche senza essere esperti di programmazione. Ad esempio, è possibile configurare le status keys in modo che l'utente possa aprire e chiudere una pinza con un solo pulsante dell'interfaccia utente.

L’applicazione robot desiderata semplicemente con il drag and drop

Una user experience ottimale grazie alla facilità d'uso: i concetti operativi ben progettati non solo semplificano il controllo di tutti i componenti del sistema robotico, ma aumentano anche la flessibilità durante la loro configurazione.

L’applicazione più semplice e veloce da utilizzare

È sufficiente creare il file di configurazione sul computer semplicemente tramite drag and drop e trasferire le impostazioni al controllo robot: le funzioni sono immediatamente disponibili sull’ergonomico dispositivo di comando portatile smartPAD.

È possibile utilizzare KUKA.OptionPackageEditor per impacchettare i comandi UserTech creati nei propri pacchetti di opzioni e integrarli come standard nel sistema di diversi robot. In questo modo è facile evitare gli errori di copiatura. L'interfaccia utente può essere utilizzata anche in KUKA.Sim, per simulare la nuova applicazione in anticipo e senza intoppi.

Sullo smartPAD, le applicazioni pre-programmate possono essere facilmente controllate tramite le status keys.

Funzioni configurabili dell'interfaccia utente

KUKA.UserTech permette di creare e utilizzare i propri:

  • Moduli inline

  • Messaggi e pulsanti

  • Status keys

  • Script per moduli inline e le status keys

Le funzioni UserTech sono disponibili sullo smartPAD nella KUKA.HMI, l'interfaccia utente (GUI) di KUKA. Inoltre, le tue estensioni possono essere integrate nel software di simulazione KUKA.Sim e in KUKA.WorkVisual, il pacchetto software per la programmazione offline.

I moduli inline dinamici possono essere utilizzati direttamente nell'interfaccia utente smartPAD. 

Requisiti tecnici

L'interfaccia utente UserTech può essere installata su tutti i nuovi controlli robot KUKA a partire dal KR C5. È necessario utilizzare almeno la versione software 8.7 o superiore del sistema operativo KSS. Tuttavia, possiamo fornire UserTech nella versione appropriata anche per il tuo sistema esistente – contattaci.

Interfaccia con più possibilità e maggiore facilità di gestione

Con l'interfaccia utente portiamo il funzionamento dei tuoi robot o dei tuoi impianti di produzione KUKA a un nuovo livello. Infatti, la nostra intuitiva applicazione per gli utenti può beneficiare del nostro supporto professionale attraverso il servizio globale 24/7-KUKA

  • Semplicità d’uso

    Configura la tua interfaccia utente tecnologica personalizzata nell'editor e migliora la flessibilità e la chiarezza dello smartPAD.

  • Un avvio facile

    • I moduli inline e le status keys sono facili da configurare.
    • L'editor in KUKA.WorkVisual consente una configurazione semplice tramite drag and drop.
  • Risparmio in termini di tempo

    • L'editor permette di creare in modo facile e rapido un'interfaccia utente personalizzata, con un notevole risparmio di tempo.
    • La configurazione e la programmazione più rapide del sistema di comando consentono una messa in funzione in tempi brevi.
  • Impiego universale

    L'interfaccia utente può essere utilizzata universalmente per qualsiasi applicazione ed è abbinabile a tutti i pacchetti tecnologici.

Approfitta della user experience migliorata


Facile da usare

Utilizzando il drag and drop, i comandi per le applicazioni del robot e le status keys possono essere facilmente configurati nell'editor dell'interfaccia utente. Il file di configurazione con le impostazioni può essere trasferito a tutti i controlli robot, mentre le maschere di comando e le status keys sono disponibili su smartPAD.

Sicurezza delle applicazioni

Poiché le configurazioni sono generate da un editor, l'uso di moduli inline e delle status keys diventa più sicuro. Durante la configurazione delle istruzioni, la sintassi non valida viene visualizzata direttamente. In questo modo, l'utente riceve un feedback immediato attraverso l'interfaccia utente e non solo quando testa il controllo del robot.

Interfaccia utente personalizzata

Oltre ad utilizzare i moduli standard, l'utente può anche creare i propri moduli inline nell'editor. Questi vengono trasferiti al controllo robot e applicati sullo smartPAD: è possibile utilizzare le istruzioni con facilità e parametrizzare i comandi.

Pianificazione e manutenzione

Puoi utilizzare UserTech già durante la progettazione con KUKA.Sim e durante la configurazione e la programmazione del tuo sistema in KUKA.WorkVisual. Rendi il tuo processo di progettazione veloce, semplice e coerente.

KUKA.HMI – un’opzione perfetta

KUKA.UserTech completa l'interfaccia utente KUKA.HMI e offre la massima efficienza nell'interazione uomo-macchina. In questo modo, la progettazione personalizzata dell'interfaccia uomo-macchina viene abbinata ad un'interfaccia grafica flessibile.

Ulteriori informazioni sul software HMI

Ti interessa KUKA.UserTech?

Richiedi un’offerta personalizzata attraverso my.KUKA. 
Immediatamente dopo la registrazione con my.KUKA, avrai accesso a numerose funzioni. Inoltre, dopo la verifica del tuo account, potrai beneficiare anche di informazioni e vantaggi su misura per te. Questo processo migliora la sicurezza del tuo login personale e può richiedere alcuni giorni.

Nuovi componenti per una progettazione efficiente del software HMI