Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Timo Boll – zagranie życia

Od sześciu lat KUKA i Timo Boll tworzą razem zgrany zespół. W jedynym w swoim rodzaju dokumencie filmowym przedsiębiorstwo specjalizujące się w dziedzinie robotyki i automatyzacji towarzyszy teraz gwieździe tenisa stołowego w drodze do Igrzysk Olimpijskich 2021 w Tokio. Projekt przedstawia drogę tenisowego geniusza od początków na heskiej prowincji, poprzez wzloty i upadki, aż do wejścia do czołówki światowej.


Timo Boll i KUKA: wyjątkowa współpraca

Wszystko zaczęło się od pewnego szczególnego pojedynku. W filmie „Pojedynek” Timo Boll, odnoszący największe sukcesy niemiecki tenisista stołowy, stanął do rywalizacji przy stole tenisowym przeciw chyba najszybszemu robotowi świata – KR AGILUS firmy KUKA. Film reklamowy został wyprodukowany przy okazji otwarcia zakładu firmy KUKA w Chinach. W Kraju Środka tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu – a Timo Boll prawdziwą gwiazdą.


Jest zagorzałym fanem techniki! Roboty KUKA są fascynujące: szybkie, zręczne, precyzyjne i niezawodne. Zupełnie jak dobry tenisista stołowy. W każdej chwili jestem gotów, aby stoczyć pojedynek z robotem KUKA.

Timo Boll, mistrz Europy w tenisie stołowym i ambasador marki KUKA w Chinach


Część 1: Pierwsze kroki

Jak to się wszystko zaczęło: podczas gdy Timo Boll przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w swoim rodzinnym mieście Höchst w Niemczech, my odkrywamy urok regionu Odenwald w południowej Hesji. Tam spoglądamy wstecz na jego dzieciństwo i zapewniamy ekskluzywne spojrzenie na dom jego rodziców i początki młodego Timo Bolla w latach 80., aż do spotkania z człowiekiem, który go odkrył i stał się jego największym patronem, Helmutem Hamplem. [02-2020]

Część 2: Poznaj swoje korzenie

Timo Boll zdobył trzy złote medale na Mistrzostwach Europy Juniorów i stał się legendą w Höchst w Hesji. Jednak Timo, który jest mocno przywiązany do swojego rodzinnego miasta, stał się częścią większej historii. Cały zespół przeniósł się do Höchst specjalnie dla niego i zrobił to w momencie, gdy nikt nie mógł przewidzieć, co stanie się z utalentowanym Timo. To znaczy nikt poza człowiekiem, który go odkrył: Helmutem Hamplem. [03-2020]

Część 3: Międzynarodowy przełom

Timo intensywnie przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich 2021, w tym do badań lekarskich.

Wspominamy pierwsze spotkanie z jego idolem Jörgiem Roßkopfem, który musi zrobić porządki w klubie Timo, TTV Gönnern. Ale właśnie to pomaga Timo po raz pierwszy w 2003 roku dotrzeć na szczyt świata.

Część 4: Fair play

Z pewnością sukcesy Timo należą do jego najwspanialszych chwil. W 2005 roku ma największe szanse na zdobycie tytułu mistrza świata. Ale na mistrzostwach podejmuje doniosłą decyzję, która przekreśla drogę do tytułu, ale pomaga mu w zdobyciu międzynarodowej reputacji.
 

Część 5: Partnerstwo

Timo dba o partnerskie relacje, także ze sponsorami. Wspiera go więc niewielka, ale idealnie dopasowana grupa, która towarzyszy mu od lat. ARAG, Butterfly oraz KUKA. Zwłaszcza z producentem robotów z Augsburga łączy Tima, wielkiego fana nowych technologii, ekscytujące partnerstwo, które już zaowocowało wyjątkowymi, budzącymi sensację filmami.

Część 6: Gracz zespołowy

Indywidualni sportowcy są często uważani za samotników. Timo Boll taki nie jest: Gwiazda tenisa stołowego błyszczy także w rozgrywkach deblowych i drużynowych, zdobywając liczne tytuły wspólnie z różnymi zespołami. Jako to jest, stać przy jednym stole z Timo Bollem podczas międzynarodowych rozgrywek? Jaki jest Timo w grze zespołowej? Jego partnerzy w deblu opowiadają o wspólnych przeżyciach i sukcesach.

Część 7: Moje Chiny

 

To głównie w Chinach Timo Boll zdobył sobie bardzo wcześnie status bohatera. Dzięki dziesiątkom wizyt ten niemiecki zawodowy pingpongista stał się znawcą Chin i zdobył sobie popularność w Państwie Środka, jaką nie cieszył się praktycznie żaden inny sportowiec. Jak to jest, być szalenie popularnym na Dalekim Wschodzie, podczas gdy w domu w Niemczech prowadzi się w zasadzie spokojne życie? A teraz chodzi o nieprawdopodobny moment dla Timo: Spoglądamy wstecz na niosącego flagę Timo Bolla podczas igrzysk olimpijskich 2016 w Rio i prosimy o opisanie tego momentu osobom, które wtedy niosły flagi niemieckie.

Część 8: Bohater olimpijski

Również po 25 latach aktywnej kariery sportowej Timo Boll nadal jest w czołówce. Nawet jeśli igrzyska olimpijskie zostały przesunięte o rok, to nadal czuje chęć do walki. Chce być na samym szczycie na swoich szóstych igrzyskach. Co w tym jest dla Timo Bolla? Na to pytanie odpowiedzieli nam jego towarzysze.

Historia wyjątkowego pojedynku

Gwiazda tenisa stołowego i KUKA są partnerami od wielu lat. Współpraca ta stała się znana dzięki pewnemu wyjątkowemu pojedynkowi: W cieszącym się milionami odsłon filmie reklamowym pt. „Pojedynek” Timo Boll i robot KR AGILUS firmy KUKA stoją naprzeciwko siebie przy stole tenisowym. Ostatecznie zwycięzcą okazuje się człowiek. Później doszło do rewanżu w dyscyplinie, w której to robot zachował przewagę. Poznaj dotychczasowe filmy, będące owocem współpracy firmy KUKA i Timo Bolla.