Kies uw locatie:

Land

Timo Boll – Wendbaar leven

Sinds zes jaar vormen KUKA en Timo Boll een perfect team. In een unieke filmdocumentaire begeleidt de robot- en automatiseringsonderneming de tafeltennisster nu op zijn weg naar de Olympische Spelen 2021 in Tokio. Het project toont de weg van een uitzonderlijk talent van de begindagen in de Hessische provincie via vallen en opstaan naar de wereldtop.


Timo Boll en KUKA: een bijzondere samenwerking

Alles begon met een wel heel bijzonder duel. In de film „The Duel“ stond Timo Boll, de meest succesvolle Duitse tafeltennisspeler, aan de tafeltennistafel tegenover de waarschijnlijk snelste robot ter wereld – de KR AGILUS van KUKA. Geproduceerd werd de reclamevideo in het kader van de opening van een KUKA-fabriek in China. In dit Aziatische land is tafeltennis een van de meest populaire sporten - en Timo Boll is er een gevierde ster.

De sympathieke, snelle, succesvolle en exact werkende sportman staat voor topprestaties en fairplay. Als merkambassadeur van KUKA heeft Timo Boll steeds weer samen met de uiterst precieze, belastbare en kwaliteitsbeveiligende, Duitse industriële robots voor de camera gestaan - en als techniekfreak is hij ook nog eens zeer geïnteresseerd in robotica.

Ik ben een techniekfreak! Robots van KUKA zijn fascinerende producten: snel, wendbaar, precies en betrouwbaar. Net een goede tafeltennisser dus. Ik wil zeker graag een wedstrijd spelen tegen een robot van KUKA.

Timo Boll, Europees tafeltenniskampioen en merkambassadeur van KUKA in China

Timo Boll – Wendbaar leven. Op weg naar Tokio

„Wendbaar leven“ is een bijzonder filmproject over een uitzonderlijke carrière: Timo Boll stond meer dan 14 jaar van zijn carrière in de top tien van de wereldranglijst voor tafeltennis – langdurig zelfs op nummer één. Op zijn 37e veroverde hij als oudste tafeltennisspeler in de geschiedenis de 1e plaats terug. Hij behaalde meer dan 20 Duitse kampioenstitels, won wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en medailles op de Olympische Spelen in Peking, Londen en Rio. Trofeeën in enkelspel, dubbelspel en als team - Timo Boll is een echte teamplayer. Ook op zijn 39e is de tafeltennisster nog perfect in vorm – en gaat hij er nog een keer helemaal tegenaan: bij zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio 2021.

 

 

Deel 1: Eerste stappen

Hoe het begon: Terwijl Timo Boll zich bij hem thuis in Höchst op het grote toernooi voorbereidt, gaan wij op zoek naar het verleden in het charmante Odenwald in Hessen, in Duitsland. Daar kijken we terug op zijn jeugd en bieden een exclusief kijkje in het huis waarin Timo in de vroege jaren tachtig is opgegroeid – tot de ontmoeting met zijn ontdekker en grootste supporter Helmut Hampl. [02-2020]

Deel 2: Weet waar je vandaan komt

Timo Boll won drie gouden medailles op het Europese juniorenkampioenschap en maakte zich daarmee in Höchst, Hessen reeds onsterfelijk. Maar Timo, die nauw verbonden is met zijn herkomstregio, wordt deel van een nog groter verhaal. Een heel team verhuist alleen vanwege hem naar Höchst - en dat op een moment waarop nog helemaal niemand er ook maar een idee van had wat er zou worden van deze zeer getalenteerde Timo. Niemand, behalve: zijn ontdekker Helmut Hampl. [03-2020]

Deel 3: Internationale doorbraak

Timo bereidt zich intensief voor op de Spelen van 2021, met inbegrip van medische controles. We blikken terug op de eerste ontmoeting met zijn idool, Jörg Roßkopf, dat in Timo’s tafeltennisclub, TTV Gönnern, eerst moet opruimen. Net dit draagt ertoe bij dat Timo in 2003 voor de eerste keer de wereldtop bereikt.

Deel 4: Fair play

Timo’s successen behoren ongetwijfeld tot zijn grootste momenten. In 2005 maakt hij een zeer grote kans om ook de wereldtitel te veroveren. Tijdens het wereldkampioenschap neemt hij echter een zwaarwegende beslissing die de weg naar de titel volledig onmogelijk maakt, maar waardoor hij wel onder internationale belangstelling komt te staan.

Deel 5: Partnerschappen

Timo onderhoudt en verzorgt zijn partnerschappen - ook met zijn sponsors. Hij heeft een kleine, maar perfecte pool ondersteuners die hem over de jaren heen begeleiden. ARAG, Butterfly en KUKA. Vooral met de robotfabrikant uit Augsburg koestert Timo een spannend partnerschap: als techniekliefhebber is hij al in bijzondere films verschenen die voor sensatie hebben gezorgd.

Deel 6: De teamplayer

 

Individuele sporters worden vaak als eenlingen beschouwd. Timo Boll niet: Deze tafeltennisster glanst ook bij dubbel- en teamwedstrijden. Met meerdere teams heeft hij al grote titels binnengehaald. Hoe is om samen met Timo Boll aan internationale wedstrijden deel te nemen? Hoe speelt Timo in het team? Zijn tafeltennis-dubbelpartners vertellen over hun gemeenschappelijk avonturen en successen.

Deel 7: Mijn China

Vooral in China was Timo al vroeg een held. Tijdens zijn tientallen bezoeken werd de Duitse tafeltennisprofessional een echte China-expert – en beroemd in het Middenrijk zoals bijna geen andere sporter. Maar hoe is het eigenlijk om in China een grote held te zijn, en in Duitsland een rustig leventje te leiden? En het gaat om een ongelofelijk moment voor Timo: We kijken terug naar de vaandeldrager Timo Boll bij de Olympische Spelen in 2016 in Rio en laten ons dit moment door vorige Duitse vaandeldragers beschrijven.

Deel 8: Olympische Held

 

Ook na 25 jaar actieve sportcarrière staat Timo Boll nog boven aan de top. En hoewel de Olympische Spelen nu een jaar zijn verschoven, blijft hij erbij: Hij wil ook bij zijn 6e Spelen bovenaan staan. Wat staat er op het spel voor Timo? Deze vragen hebben enkele van zijn wegbegeleiders voor ons beantwoord.

De geschiedenis van een bijzonder duel

Tafeltennisster Timo Boll en KUKA zijn al sinds vele jaren partners. Bekend werd deze samenwerking door een wel heel bijzonder duel: in een meerdere miljoen keer aangeklikte video „The Duel“ staan Timo Boll en de KUKA robot KR AGILUS aan de tafeltennistafel tegenover elkaar. Aan het eind is de mens de winnaar. Later volgde de revanche in een discipline waar de robot de overhand had. Ontdek de nu al beschikbare films van KUKA en Timo Boll.