Kies uw locatie:

Land

KR 4 AGILUS

Hoge prestaties in elke montagepositie en met een geringe benodigde ruimte – de KR 4 AGILUS overtuigt door zijn compact design, zijn groot bereik en uiterste precisie.


KR 4 AGILUS: Compacte, flexibele industriële robot voor verschillende toepassingen

De KR 4 AGILUS combineert een ultracompacte constructie zonder storingscontouren met optimale prestaties: met een payload van 4 kilogram en een reikwijdte van 600 mm kan de compacte robot uiteenlopende taken uitvoeren, zoals handling en montage in kleine automatiseringscellen. Hij werkt betrouwbaar en precies, zelfs bij zeer korte cyclustijden.

Kleine industriële robots: de KR 4 AGILUS

De KR 4 AGILUS is ideaal geschikt voor bijvoorbeeld de productie van elektronische componenten en voor toepassingen zoals meten, lijmen/aanbrengen of transporteren.
  • Snelheid

    Cyclustijden tot 0,4 seconden

  • Precisie

    Herhalingsnauwkeurigheid van 0,02 mm en verbeterde baannauwkeurigheid

  • Bestendigheid

    Kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van 0 °C tot 55 °C, uitrusting volgens beschermingsklasse IP40 en ESD-beveiligd

  • Geïntegreerde energietoevoer

    Compatibel met de meeste voedingen

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 Pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 Pin Ethernet (optional)

4 - 4 Draaglast in kg

601 - 601 Reikwijdte in mm

Voordelen


Hoogste flexibiliteit

Compact design zonder storingscontouren, flexibele montagepositie en verschillende interfaces voor periferieapparaten

ESD-beveiligd

De robot bevat een standaardbeveiliging tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading en zorgt er op die manier voor dat gevoelige elektronische componenten veilig kunnen worden gehanteerd.

Maximale betrouwbaarheid

Bijzonder lange levensduur en lage service- en onderhoudsvereisten, omdat er bijvoorbeeld minder stappen zijn bij het vervangen van de kabels

Eenvoudige bediening

Besturing via KRC5 micro en bediening via de KUKA smartPAD

Vraag een offerte aan voor KR 4 AGILUS of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 assen) - technische gegevens

Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 4 R600
Totale nominale last
4 kg
Max. reikwijdte
601 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 4 kg
  • Max. reikwijdte 601 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
%x van %y robots zichtbaar