Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA ready2_spot

Pre použitie robota pre bodové zváranie, ready2_spot od spoločnosti KUKA je vhodným riešením pre vytvorenie rýchlej a nekomplikovanej integrácie. Vynaložený čas a náklady sa znižujú, kvalita sa zvyšuje.


ready2_spot: Predkonfigurované pre maximálnu výkonnosť pri veľmi kvalitnom bodovom zváraní

V cieľových trhoch, ako je napríklad automobilový priemysel, je bodové zváranie vysoko pevnej ocele a hliníka najvýznamnejšou aplikáciou. Prostredníctvom balíka ready2_spot spoločnosť KUKA ako jediný výrobca robotov ponúka ekonomické automatizačné riešenie so softvérom KUKA.ServoGun pre kvalitatívne cenné výsledky.

Jednoduchá integrácia robotov pre bodové zváranie. Získajte viac informácií o vašich výhodách

  • Jednoduchá manipulácia. Asistent pre uvedenie do prevádzky pre rýchle spustenie výroby.
  • Automatická kalibrácia sily. Urýchli začiatočnú fázu a zjednoduší túto úlohu pre užívateľa.
  • Maximálna presnosť opakovania. Pre vysokú kvalitu procesu.
  • Balík s možnosť rozšírenia. Rôzne možnosti počtu a typu komponentov, vrátane softvéru.
  • Aplikačné prvky Industrie 4.0. Nástroje na analýzu pre prepojené procesy a efektívnosť výroby (v štádiu vývoja).
  • Globálna podpora. Prostredníctvom pobočiek spoločnosti KUKA a podnikov pre procesnú techniku činných po celom svete (napr. Bosch).
  • Prispôsobenie balíkov individuálnym požiadavkám. V TechCenter na základe individuálnych špecifikácií zákazníkov.

Ready2_spot: komponenty

KUKA ready2_spot: predkonfigurovaný balík automatizácie pre bodové zváranie

Oblasti použitia:

KUKA ready2_spot je vhodný pre rôzne formy použitia bodového zvárania, napríklad pri spracovaní plechov, ocele alebo hliníka. Výhody sú hlavne tam, kde sa robot používa prvý krát pre bodové zváranie, ale náklady na integráciu majú byť podľa možnosti čo najnižšie.

KUKA ready2_spot_speed