U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KUKA ready2_spot
ready2_spot van KUKA is de optimale oplossing om robots in te zetten in puntlasprocessen voor bijvoorbeeld aluminium lassen. Met ready2_spot is immers een snelle en ongecompliceerde integratie gewaarborgd. Arbeidsuren en kosten dalen terwijl de kwaliteit stijgt.
ready2_spot: Voorgeconfigureerd voor maximale performance in hoogwaardige puntlasprocessen
In doelmarkten zoals de automobiel-industrie is het puntlassen van hoogvast staal en aluminium een van de belangrijkste processen. Met het ready2_spot pakket levert KUKA als enige robotproducent een economische automatiseringsoplossing met KUKA.ServoGun software voor kwalitatief hoogwaardige resultaten.
Ongecompliceerde integratie van robots voor spotlassen. Ontdek meer over uw voordelen
Eenvoudige bediening. Inbedrijfstellingsassistent voor een snelle productiestart.
Automatische krachtkalibratie. Versnelt de start-up fase en vereenvoudigt deze taak voor de gebruiker.
Maximale herhaalnauwkeurigheid. Voor hoge proceskwaliteit.
Schaalbaar pakket. Verschillende opties in aantal en type componenten, inclusief software.
Industrie 4.0 applicatie-elementen. Analysetools voor aaneengeschakelde processen en productie-efficiëntie (in ontwikkeling).
Wereldwijde support. Dankzij KUKA vestigingen en wereldwijd opererende bedrijven voor procestechniek (bijv. Bosch).
Individuele pakketaanpassing. In het TechCenter aan de hand van individuele specificaties van de klant.
KUKA ready2_spot: voorgeconfigureerd automatiseringspakket voor puntlassen
Toepassingen:
KUKA ready2_spot is geschikt voor de meest uiteenlopende puntlastoepassingen, bijvoorbeeld bij de verwerking van metalen platen, staal of aluminium lassen. De voordelen ontstaan vooral daar waar robots nieuw in het puntlasproces worden ingezet, terwijl wordt gestreefd naar een zo slank mogelijke integratie.