Scegli la tua località:

Posizione

KR FORTEC

Il KR FORTEC è il nostro tuttofare tra i robot per carichi pesanti. È efficiente dal punto di vista energetico e dinamico nelle applicazioni di movimentazione di carichi pesanti fino a 500 kg. Il suo esercizio necessita di poca manutenzione, e di conseguenza il robot è molto affidabile della produzione.


Perfetto nell'handling, economico nell'esercizio

Il nuovo KR FORTEC è ampliabile in modo flessibile, efficiente dal punto di vista energetico e richiede poca manutenzione. Con il suo carico utile, il robot si colloca tra il KR QUANTEC e il KR FORTEC Ultra, completando così la gamma KUKA. È predestinato per l'industria automotive e generale. Con il KR FORTEC, i processi produttivi sono standardizzabili al massimo livello qualitativo grazie alla movimentazione automatizzata. Inoltre, all'economicità dei processi produttivi contribuisce il basso costo totale d'esercizio (TCO) del robot. 

Tuttofare per il settore industriale:
Il KR FORTEC solleva carichi pesanti e assembla con precisione

  • Compatto e potente

    • Grande potenza negli spazi ristretti
    • Prestazioni veloci con un basso consumo energetico 
    • Tempi di ciclo ridotti grazie alla maggiore dinamicità
    • Struttura compatta: perfetta per attività come l'handling e la saldatura a punti
  • Configurazione modulare

    • Pezzi di ricambio identici per tre gamme di robot: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Flessibilità nella pianificazione di nuovi compiti produttivi
    • Riduzione costi di stoccaggio e sviluppo di svariate configurazioni di robot
  • TCO basso

    • Minore consumo di energia
    • Funzionamento continuo e affidabile grazie all'elevato MTBF
    • Soluzioni di assistenza collaudate, già note per il KR QUANTEC e il KR FORTEC ultra

  • Interventi di manutenzione 

    • Attività di collaudo ridotte: Non è necessario il test TÜV del dispositivo di compensazione del peso
    • Gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti in modo rapido e agevole grazie all'accessibilità ottimizzata

Concentrato di energia affidabile per applicazioni pesanti di precisione ed efficienti

Il robot industriale per impieghi gravosi fino a 500 kg è ideale per attività come la movimentazione e la saldatura a punti.

240 - 500 Portata in kg

2800 - 3750 Raggio d'azione in mm

Qualità comprovata


Passaggio cavi facile da montare

L'albero cavo garantisce un'integrazione semplice e sicura nel sistema di alimentazione di energia specifico del cliente. Se occorre eseguire un intervento di riparazione su questo componente è possibile realizzarlo a un'altezza comoda e agevole. 

Applicabile in svariati ambienti

Nella versione da fonderia, il KR FORTEC può essere utilizzato per compiti gravosi in ambienti difficili.

Ampio intervallo di temperatura

I robot talvolta devono lavorare a temperature molto basse. Il KR FORTEC può operare nell'intervallo da 0 a 55 gradi Celsius.

Tenuta

Come già noto per il KR QUANTEC e il KR FORTEC Ultra, anche per il KR FORTEC il polso è impermeabile e antipolvere di serie.

Maggiore raggio d’azione: il KR FORTEC con asse lineare 

E se fosse necessario un raggio operativo più ampio per il KR FORTEC? Non c'è problema. Con l'unità lineare KL 4000 è possibile estendere la zona di lavoro del robot. Il raggio d’azione può essere adattato in modo modulare alle esigenze del cliente da 1,5 m a 30 m. Un altro vantaggio per la produzione: sulla KL 4000 può essere montato anche il KR QUANTEC. Se il KR FORTEC e il KR FORTEC Ultra devono essere montati su un'unità lineare condivisa occorre selezionare la KL 5000.

KR FORTEC (6 assi) - dati tecnici

12 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 240 R3400-2
Carico totale nominale
240 kg
Max. raggio d'azione
3400 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 240 kg
  • Max. raggio d'azione 3400 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 240 R3700-2
Carico totale nominale
240 kg
Max. raggio d'azione
3750 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 240 kg
  • Max. raggio d'azione 3750 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 280 R3100-2
Carico totale nominale
280 kg
Max. raggio d'azione
3100 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 280 kg
  • Max. raggio d'azione 3100 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 340 R3400-2
Carico totale nominale
340 kg
Max. raggio d'azione
3400 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 340 kg
  • Max. raggio d'azione 3400 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 340 R3400-2 F
Carico totale nominale
340 kg
Max. raggio d'azione
3400 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 340 kg
  • Max. raggio d'azione 3400 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 360 R2800-2
Carico totale nominale
360 kg
Max. raggio d'azione
2800 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 360 kg
  • Max. raggio d'azione 2800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 420 R3100-2
Carico totale nominale
420 kg
Max. raggio d'azione
3100 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 420 kg
  • Max. raggio d'azione 3100 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 420 R3100-2 F
Carico totale nominale
420 kg
Max. raggio d'azione
3100 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 420 kg
  • Max. raggio d'azione 3100 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 420 R3100-2 HI
Carico totale nominale
420 kg
Max. raggio d'azione
3100 mm
Ambiente per la versione
High Inertia
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 420 kg
  • Max. raggio d'azione 3100 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione High Inertia
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 500 R2800-2
Carico totale nominale
500 kg
Max. raggio d'azione
2800 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 500 kg
  • Max. raggio d'azione 2800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 500 R2800-2 F
Carico totale nominale
500 kg
Max. raggio d'azione
2800 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 500 kg
  • Max. raggio d'azione 2800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Foundry
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 500 R2800-2 HI
Carico totale nominale
500 kg
Max. raggio d'azione
2800 mm
Ambiente per la versione
High Inertia
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 500 kg
  • Max. raggio d'azione 2800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione High Inertia
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
6 di 12 robot visibili
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

Altri robot a 6 assi ad elevata capacità di carico