Mobiele robotcel ondersteunt het laden en lossen van CNC-bewerkingscentra
In de door wbt automation GmbH & Co. KG, ontwikkelde mobiele robotcel MRC flextray werkt een KUKA KR AGILUS. Bij DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG be- en ontlaadt de kleine robot CNC-bewerkingscentra.
Door zijn flexibiliteit, precisie, snelheid en relatief geringe behoefte aan ruimte, is de robot voor ons de beste oplossing om de productiviteit te verhogen.
Flexibele robotcel optimaliseert CNC-freesproces
Via een eigen dockingstation met geïntegreerde machine-interface wordt de MRC flextray veilig en nauwkeurig op het bewerkingscentrum geplaatst. “De mobiele cel kan dankzij de lichtlopende rollen heel gemakkelijk met de hand naar het volgende toepassingsgebied worden verplaatst, aangedockt en gestart", legt Joachim Burkert, algemeen directeur van wbt, uit. Vervolgens worden de pallets geladen met de onbewerkte onderdelen of halffabrikaten en aan de robotcel toegevoerd. De kleine robot KUKA opent de betreffende lade, neemt de onderdelen hieruit plaatst ze in het opspansysteem. Na de bewerking brengt de robot de onderdelen terug in de pallet. "Hierdoor hebben wij gemakkelijk toegang tot onderdelen die moeten worden getest en kunnen de diverse parameters voor proceszekerheid worden opgevraagd zonder de automatisering te onderbreken", aldus productiemanager Julian Dannoritzer.
De robotcel kan maximaal vier lades met elk twee componentspecifieke pallets bewerken. Daarom is de robotcel ook zeer geschikt voor kleine en middelgrote batchgroottes. Klant-specifieke uitbreidingen zijn probleemloos mogelijk.

Proces- en kwaliteitsverbetering dankzij robotgebaseerde automatisering
Bij DANNORITZER Medizintechnik werken de robotcel inclusief de KUKA kleine robots en het freescentrum betrouwbaar samen. De te produceren aantallen kunnen over een langere periode worden berekend en de draaitijden van het freescentrum kunnen worden verlengd. Door de toepassing van nieuwe freestechnieken werden opvolgende processen overbodig. Hierdoor kon het proces worden gestroomlijnd en de en de kwaliteit van de producten verbeterd. Op lange termijn wordt daarom overwogen nog meer producten in de automatisering op te nemen.