Escolha a sua localização:

Localização

KUKA KR 1000 titan monta blocos de motor no FAW Group

Uso de robôs KUKA é referência na fabricação de motores a diesel de carga pesada na China.


Ainda bastante desconhecido na Europa, o FAW Group está entre os maiores fabricantes de automóveis da China. Em fevereiro de 2012, a FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, uma subsidiária inteiramente detida pela FAW Group Corporation, colocou em operação uma unidade de produção de motores a diesel de carga pesada com capacidade para 125.000 unidades por ano, em Huishan. Robôs da KUKA serão responsáveis por uma ampla gama de operações. O destaque é o manuseio de blocos de motor de 700 kg pelo KUKA KR 1000 titan.

Blocos de motor maciços requerem robôs de carga pesada

Trata-se de um grande desafio nas linhas de montagem girar os blocos de cilindros dos chamados motores a diesel 6DM, que podem chegar a 700 kg, por exemplo, para a montagem da bancada de cilindros, do virabrequim e do cárter de óleo. A opção de um manuseio convencional utilizando dispositivos de giro e elevação e a mão-de-obra necessária foi descartada, devido à demanda de espaço elevada e a baixa eficiência. Tendo em vista o peso da peça entre 500 até 700 kg, bem como uma garra de 200 kg, apenas um robô de carga pesada, com capacidade de carga de 1.000 kg, poderia ser considerado para a tarefa

O Titan da KUKA manuseia o bloco de motor com facilidade

Assim que o bloco de motor de cerca de 500 kg chega à ilha de trabalho antes da montagem, ele é recolhido pelo KUKA KR 1000 titan, que opera comandado por sensores, e é colocado em um suporte de peças. A partir desse ponto, o bloco de motor passa por diversas etapas de trabalho, que incluem a montagem de bielas, cilindros, cárter de óleo, etc. Durante esses trabalhos de montagem, o robô precisa girar o bloco de motor em exatos 90 graus numa posição definida. Depois de finalizado, o bloco de motor, agora com 700 kg, retorna à estação de ilha, onde é recolhido pelo KR 1000 e, através de um giro de 180 graus, depositado sobre o suporte de peças superior, no qual o bloco montado continua seu percurso pela linha de montagem. 

O KUKA KR 500 manipulando um virabrequim

O robô mais forte no mercado

 

O KUKA KR 1000 titan é o mais forte robô de seis eixos no mercado. Com um raio de alcance máximo de 3.202 mm, precisão de repetição de ±0,1 mm e uma capacidade de carga de 1.000 kg, essa máquina de alta tecnologia é o campeão mundial dos robôs industriais. Seu espaço de trabalho abrange 78 m3.

Juntamente com o KR 1000 titan, dois KR 16 realizam aplicações complexas de vedação, enquanto um KR 210 e um KR 500 executam operações pesadas de manuseio e montagem. O robô de seis eixos KR 210 se destaca pela capacidade de carga de 210 kg e raio de alcance de 2.700 mm.

O KR 210 assume operações de manipulação e montagem pesadas

A solução KUKA eficiente supera as expectativas

O layout inteligente do sistema com a estação de ilha da KUKA em "formato duplo X" garante percursos reduzidos na linha de montagem completa, reduz o número de suportes de peças, aumenta a eficiência da linha de montagem e reduz os custos de investimento. Os robôs precisam montar os componentes pesados, às vezes com um uso considerável de força, sem danificar esses componentes importantes. Com seu desempenho superior, as máquinas da KUKA dão conta com louvor das tarefas sofisticadas. Atualmente, a linha de montagem alcança uma produtividade de 125.000 unidades por ano, excedendo significativamente os 100.000 motores planejados originalmente.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.