![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=995441e039ed442fba75948655f51dc7&w=1900&hash=4A26F82652A14F47723F305957808CC7)
Les robots dans le domaine de la fonderie
La surface des robots Foundry KUKA est recouverte d'une peinture résistant à la chaleur, à la corrosion, aux alcalis et aux acides pour un fonctionnement optimal dans les environnements extrêmes de la fonderie et de la forge.
Le poignet Foundry des robots, composé de matériaux V2A résistant à la corrosion, ne laisse passer ni les impuretés, ni l'eau et présente une classe de protection certifiée IP67.
Pour les nouveaux processus innovants de fonte, les robots doivent répondre à certaines exigences. Une surface résistante à la chaleur, à la corrosion, aux alcalins et aux acides est obligatoire, ainsi que des joints d'étanchéité spéciaux au niveau des brides de réducteur et de moteur. Chez KUKA, les poignets Foundry des robots qui maintiennent les outils de préhension fabriqués en acier spécial résistant à la chaleur, sont pourvues d'une peinture spéciale en aluminium blanc qui permet une résistance thermique encore plus élevée dans ce domaine particulièrement critique.
Le poignet du robot et le poignet en ligne sont doublement protégés par l’air de surpression et les joints d’étanchéité Viton de grande qualité, résistant aux sollicitations thermiques et chimiques.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=72c164f2e2484777b5df7075aa4d1e78&w=1400&hash=9D7780FEDFD2DE6D12644AE13C327A83)
Une vaste gamme de produits : les robots de fonderie KUKA pour les charges allant de 3 à 1 300 kg maîtrisent presque tout.
Ils sont tous performants, robustes et efficients quant à l’énergie : les petits et les grands de la famille de robots KUKA. Le robot KUKA adéquat existe pour chaque variante de votre production, qu’il s’agisse d’un robot standard, sur console ou pour charges lourdes. Ils sont utilisables de façon flexible et polyvalente grâce à la possibilité de montage au sol ou au plafond.
La gamme de produits est complétée par des portiques et des unités linéaires également appropriés pour le montage au sol ou sur des supports. Grâce à leurs longues courses et leurs couples élevés, ils agrandissent la périphérie du robot et augmentent ainsi énormément sa portée et son efficience. Des recouvrements spéciaux garantissent la protection nécessaire dans les conditions difficiles de l’environnement industriel.
Téléchargez ici la brochure « Robots pour l’industrie de la fonderie et de la forge » :
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=0c5cbe8b4a004600b02529a8e45f1b29&w=1900&hash=9DC937CDE82263D8E6C103A095AC8F0F)
La série KR AGILUS présente une performance unique à une vitesse maximum ; les robots sont également disponibles en variante étanche avec la classe de protection IP 67.
Charges de 16 à 120 kg.
L'équipement éprouvé et conforme à l’application de la série KR 30 / 60 F correspond parfaitement aux exigences des applications de fonderie.
Force, flexibilité, mobilité. La série KR FORTEC est le modèle parfaitement adapté à la manipulation de composants lourds. Avec une diversité de modèles unique pour des charges allant jusqu'à 600 kilogrammes
Charges de 750 à 1300 kg.
Avec une capacité de charge pouvant atteindre 1 300 kg et une portée de 6,5 m maximum, la série KR 1000 titan F permet une manipulation précise de pièces de très grande taille telles que des grands blocs-moteur.