![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=ba01b4070b544571b778d6153caab0ba&w=1900&hash=C1E2DD5314896F222DA47C0736C66B76)
I robot nella fonderia
I robot KUKA per fonderia sono verniciati con materiale resistente al calore, alla corrosione, alle soluzioni alcaline e agli acidi, per questo sono perfettamente attrezzati per affrontare l'ambiente duro dell’industria della fonderia e della forgia.
Il polso Foundry dei robot è costituito da materiali V2A resistenti alla corrosione, è a tenuta di polvere e acqua ed è certificato con il grado di protezione IP67
Nei processi di colata innovativi e di recente generazione, i robot devono soddisfare alcuni requisiti: È obbligatorio adottare una superficie resistente al calore, alla corrosione, agli acidi e alle soluzioni alcaline, nonché guarnizioni speciali poste sulla flangia del motore e del riduttore. I polsi Foundry dei robot, che tengono gli utensili prensili, eseguiti in acciaio speciale resistente al calore, sono verniciati da KUKA in bianco d’alluminio; in questo modo si ottiene una resistenza al calore ancora più elevata in questa zona particolarmente critica.
Il polso centrale e il polso del robot sono dotati di una doppia protezione, garantita dall’aria di sfiato e da guarnizioni Viton di alta qualità a resistenza termica e chimica.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=fa8b4c86e7b14695ae55e7d970ef00fc&w=1400&hash=1D271143101742A8467E7BA04B3298DE)
Vasta gamma di prodotti: I robot per fonderia KUKA per carichi utili da 3 a 1.300 kg gestiscono quasi tutto.
Sono tutti potenti, robusti ed efficienti in termini di energia, i piccoli come i grandi della famiglia di robot KUKA. Robot standard, installati su mensola o per carichi pesanti, con possibilità di montaggio a pavimento o a soffitto, versatili e flessibili nell’impiego – per ogni compito e variante della vostra produzione è disponibile il robot KUKA adatto.
Integrano il portafoglio dei prodotti le unità a portale e le unità lineari, altre soluzioni adatte al montaggio a pavimento e con sostegno. Caratterizzate da percorsi di traslazione lunghi e coppie elevate, estendono la periferia del robot aumentandone enormemente il raggio d’azione e l’efficienza. Coperture speciali garantiscono la necessaria protezione per un ambiente di lavoro in condizioni estreme.
Qui è possibile scaricare gli opuscoli sui robot per l'industria della fonderia e della forgia:
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=6d2a27996afa47059c4ef8c4df4d0919&w=1900&hash=7E4476D9CD5D963F66BE1EDE5F56DD1F)
La serie KR AGILUS con performance straordinarie e massima velocità è disponibile anche come variante waterproof, con classe di protezione IP 67.
Carico utile da 16 a 120 kg.
L‘allestimento collaudato e rispondente alle esigenze di impiegodella serie KR 30/60 F si concilia al meglio con le esigenze delle applicazioni per la fonderia.
Forte, flessibile e mobile: La serie KR FORTEC è la scelta perfetta per la movimentazione di componenti pesanti. Con un’ampia gamma di modelli per carichi fino a 600 chilogrammi.
Carico utile da 750 a 1300 kg.
La serie KR 1000 titan F con un carico utile fino a 1.300 chili e un raggio d’azione di 6,5 m consente la manipolazione precisa ci componenti nel formato di grande formato, ad esempio grandi blocchi motore.