L’hardware diventa software: Motion Mode digitali installabili come plug-in
Il KR QUANTEC è il primo robot industriale al mondo con i Motion Mode digitali. I componenti aggiuntivi di software sono facilmente attivabili sul controllo robot e ottimizzano le performance del robot nelle sequenze di movimento importanti. A seconda della fase di lavoro il robot è in grado di alternare tra le diverse Motion Mode. Questo lo rende un flessibile assistente nella produzione.
-
Performance Mode: molto versatile e adatto alla maggior parte delle operazioni: dalla movimentazione fino alla saldatura a punti, passando per la lavorazione ed il carico/scarico.
-
Path Mode: si utilizza quando occorre seguire una traiettoria con un’elevata precisione, sia con velocità modeste che con velocità elevate, come ad esempio nelle applicazioni di incollaggio, misurazione o quelle legate al laser.
-
Dynamic Mode: è modalità consigliata per ridurre i tempi di ciclo. La Dynamic Mode conferisce a KR QUANTEC maggiore velocità, riducendo i tempi ciclo del circa 10 %.