Choisissez votre emplacement:

Emplacement

La gamme de produits KUKA Hygienic Oil (HO) à la conquête de l’industrie agroalimentaire automatisée

Lubrifiants H1 inoffensifs dans tous les axes : les robots KUKA en version « Hygienic Oil » (HO) répondent aux exigences élevées de l’industrie agroalimentaire - pour une manipulation hygiénique sans compromis. KUKA ne fournit pas seulement les ingrédients parfaits pour une efficacité maximale mais est également le seul fournisseur au monde à proposer cette large gamme de produits. 


Lubrification sûre : robots industriels avec lubrifiants NSF H1 dans tous les axes

KUKA poursuit une approche résolument globale : tous les axes des robots HO sont équipés de lubrifiants adaptés au secteur agroalimentaire, tout comme l’alimentation en énergie, qui marque des points avec des graisses alimentaires NSF H1. Cela permet une lubrification H1 continue (homologuée NSF) tout au long de la chaîne de processus - non seulement dans les machines de production et la technique de convoyage, mais aussi dans les robots. Si les robots HO entrent en contact avec des aliments, cela ne présente aucun risque pour l’homme. La surface gris clair des machines permet de repérer facilement les impuretés.

Pas de sources de contamination - manipulation, emballage et palettisation dans le secteur secondaire

Les standards de sécurité et les exigences techniques auxquels les robots sont soumis sont également très élevés dans le secteur secondaire de l’industrie agroalimentaire. La gamme de produits HO de KUKA répond aux exigences d’hygiène requises par la Directive Machines 2006/42/CE ou DIN ISO 14159, notamment en raison de l’utilisation de graisse alimentaire. Les domaines d’application sont aussi variés que la gamme de robots elle-même et offrent également un potentiel allant au-delà de l’utilisation de produits alimentaires emballés, par exemple pour le traitement du chocolat et des produits de boulangerie.

  • Sécurité alimentaire

    • Lubrifiants NSF H1 dans tous les axes
    • Alimentations en énergie avec graisses de câbles NSF H1
    • Classe de sécurité IP 65/IP 67 et IP 65
  • Applications multiples

    • Transformation de denrées alimentaires
    • Manipulation de denrées alimentaires
    • Emballage de denrées alimentaires dans du film ou des cartons
  • Maintenance simple

    • Intervalles de maintenance identiques à ceux des robots standard KUKA
    • Réduit le risque d’utiliser la mauvaise huile

Livre Blanc : Production agroalimentaire fiable grâce aux robots à huile hygiénique

Dans notre livre blanc, vous découvrirez comment une automatisation sûre et efficace défie la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et répond aux exigences d'hygiène élevées de l'industrie agroalimentaire. Vous obtiendrez de précieux aperçus technologiques et une vue d'ensemble de la robotique hygiénique, qui offre des solutions sur mesure pour la production moderne de boissons et de produits alimentaires. Profitez d'exemples pratiques qui vous permettront d'augmenter votre efficacité, de réduire vos coûts et de diminuer les rebuts.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Découvrez comment optimiser vos processus de production et respecter les normes d'hygiène les plus strictes.

Télécharger le Livre Blanc

Une large gamme de robots Hygienic Oil (HO) pour tous les goûts

De 3 à 240 kg de capacité de charge, il y en a pour tous les goûts

Une large gamme de robots Hygienic Oil (HO)
  • KR DELTA
    Capacité de charge : 3 à 6 kg, portée : 600 à 1200 mm

    Un rythme effréné et une précision maximale. Dans sa version standard (classe de protection IP 67), le KR DELTA répond aux besoins de productivité et d'hygiène maximum. Il marque des points avec sa vitesse et sa précision pour les tâches de pick & place ainsi que pour l'emballage et le tri. L'utilisation systématique de lubrifiants NSF H1 prédestine le robot Highspeed (grande vitesse) à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. Le robot KR DELTA est parfaitement adapté aux salles blanches de classe ISO 4.
    En savoir plus
  • KR AGILUS HO
    Capacité de charge : 6 à 10 kg, portée : 900 à 1 100 mm

    Ce petit concentré de puissance (classe de protection IP67) est conçu pour des vitesses de travail maximales. Grâce à différentes positions de montage, le robot hygiénique avec lubrifiant NSF H1 ou graisse alimentaire apporte une aide flexible lors de la manipulation et des opérations de prélèvement et de placement dans l’industrie agro-alimentaire. Il est également disponible en version « Waterproof » ou « Hygienic Machine ». Le KR AGILUS CR est approprié pour les salles blanches et répond aux exigences de la classe de salles blanches ISO2.

    En savoir plus
  • KR CYBERTECH HO
    Capacité de charge : 20 kg, portée : 1810 mm 

    La plus grande densité de puissance dans la catégorie de charge faible : le KR CYBERTECH HO est spécialisé dans les applications de manutention, par exemple le tri du pain et le remplissage des boîtes de transport. Les câbles individuels du jeu de câbles et les câbles d’alimentation en énergie du robot sont lubrifiés avec des lubrifiants NSF H1. 

    En savoir plus
  • KR CYBERTECH nano HO
    Capacité de charge : 10 kg, portée : 1440 mm

    Avec un rayon d’interférence minimal, le robot de manutention KR CYBERTECH nano possède l’un des plus petits poignets en ligne de sa catégorie. Dans sa version « Hygienic Oil », ce robot est donc idéal pour la manipulation de produits alimentaires secs. Il emballe par exemple avec précision des paquets de sucre dans des cartons et apporte des petits pains frais pour le petit-déjeuner sur la table. Avec une répétabilité de 0,04 mm, il met pleinement en valeur ses atouts techniques, même à grande vitesse.

    En savoir plus
  • KR IONTEC HO
    Capacité de charge : 50 kg, portée : 2 100 à 2 500 mm

    Dans l’industrie agro-alimentaire, l’enveloppe d’évolution est souvent limitée. Le KR IONTEC HO convainc par le plus faible encombrement de sa catégorie de charge. En tant que multitalent, il constitue un investissement rentable pour l’avenir de votre production : durablement rentable, d’une flexibilité maximale - surtout grâce à sa portée allant jusqu’à 2 500 mm. Grâce aux Motion Modes numériques, vous pouvez adapter les performances du robot à divers processus ou à des étapes partielles spécifiques du secteur agro-alimentaire. Il fait également bonne figure lors de la palettisation.

    En savoir plus
  • KR QUANTEC HO
    Capacité de charge : 120-240 kg, portée : 2 700-3 100 mm

    Le KR QUANTEC HO convainc par la diversité de ses variantes. Cela inclut à la fois la grande portée (jusqu’à 3 100 mm) et la vaste gamme de capacités de charge entre 120 et 240 kg. Ce concentré de force convient à la manipulation de lots ou d’unités d’emballage lourds. Il peut en outre soulager les collaborateurs de l’industrie de la sous-traitance agro-alimentaire d’un travail physique pénible, par exemple lors de la manipulation de rouleaux de film alimentaire. En bref : le KR QUANTEC HO offre la plus grande flexibilité possible dans l’utilisation ainsi que dans la planification des cellules et des installations.

    En savoir plus
  • KR QUANTEC PA HO
    Capacité de charge : 140-240 kg, portée : 3200 mm

    Le robot de palettisation avec lubrifiant, homologué NSF H1, répond à toutes les exigences actuelles pour l’automatisation de l’industrie des boissons et des denrées alimentaires : un encombrement minimal, des cycles courts et des coûts d’exploitation réduits, le tout avec une grande diversité de variantes. Il empile sans peine les sacs de farine, les boîtes de conserve, les caisses de bière et les bouteilles d’eau, tout en étant un véritable atout pour la palettisation des fruits et légumes. Le KR QUANTEC PA travaille avec une précision maximale, même dans des conditions extrêmes : dans sa version Arctic, il résiste à une température d’utilisation allant jusqu’à -30 °C. 

    En savoir plus
  • KR SCARA HO
    Capacité de charge : 6-13 kg, portée : 170-850 mm

    Les robots SCARA HO de KUKA sont équipés d'huile alimentaire (H1) et répondent aux normes élevées requises dans la production pharmaceutique et alimentaire. Ces robots sont idéaux pour les applications sensibles dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique et disposent d'un indice de protection IP54.

Vous recherchez une technologie d’automatisation conforme aux normes d’hygiène ?

Nos robots spécialisés sont idéaux pour les zones sensibles à l'hygiène et s'adaptent aussi bien aux petites qu'aux grandes zones de travail. Nous vous aidons à choisir et à programmer les bons robots.

Automatisez votre entreprise avec ces solutions innovantes