เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

กลุ่มผลิตภัณฑ์ KUKA Hygienic Oil (HO) เอาชนะใจผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารได้

น้ำมันหล่อลื่น H1 ที่ไม่เป็นอันตรายที่แกนหุ่นยนต์ทั้งหมด: หุ่นยนต์ KUKA ในรุ่น “Hygienic Oil (น้ำมันหล่อลื่นไฮจีนิค)” (HO) เป็นไปตามกับข้อกำหนดระดับสูงของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่ต้องลดขั้นตอนลง เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว KUKA ไม่เพียงแค่จัดหาส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวทั่วโลกที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางเช่นนี้ 


น้ำมันหล่อลื่นที่ปลอดภัย: หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่มีน้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ในทุกแกน

KUKA ปฏิบัติตามแนวทางแบบองค์รวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย: แกนทั้งหมดของหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) มีน้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดอยู่ เช่นเดียวกับระบบจ่ายพลังงาน ที่จะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจอยู่เสมอด้วยจาระบีฟู้ดเกรด NSF H1 ซึ่งจะช่วยให้สามารถหล่อลื่นตามมาตรฐาน H1 (ได้รับการรับรองจาก NSF) ตลอดห่วงโซ่กระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในเครื่องจักรในการผลิตและระบบสายพานลำเลียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในหุ่นยนต์ด้วย หากหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) สัมผัสกับอาหาร อาหารเหล่านั้นก็จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พื้นผิวสีเทาอ่อนของเครื่องจักรทำให้สามารถตรวจจับการปนเปื้อนได้ง่ายเป็นพิเศษ

ปราศจากต้นตอการปนเปื้อน – การจัดการ การบรรจุหีบห่อ และการจัดวางบนพาเลทในอุตสาหกรรมลำดับสอง

มาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมลำดับสองนั้นสูงมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ HO จาก KUKA นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกล 2006/42/EC หรือ DIN ISO 14159 โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการใช้จาระบีสำหรับอาหาร ขอบเขตการใช้งานมีความหลากหลายเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ และยังมีศักยภาพนอกเหนือจากการใช้งานกับอาหารที่บรรจุหีบห่อ เช่น ในการแปรรูปช็อกโกแลตและขนมอบอีกด้วย
  • ความปลอดภัยทางอาหาร

    • น้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ที่แกนทั้งหมด:
    • ระบบจ่ายพลังงานพร้อมจาระบีสำหรับสายเคเบิล NSF H1
    • ระดับความปลอดภัย IP 65/IP 67 และ IP 65
  • การใช้งานที่หลากหลาย

    • การแปรรูปอาหาร
    • การจัดการกับอาหาร
    • การบรรจุหีบห่ออาหารด้วยฟิล์ม หรือบรรจุลงในกล่อง
  • การบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

    • ระยะเวลาการบำรุงรักษาเหมือนกับของหุ่นยนต์มาตรฐานของ KUKA
    • ลดความเสี่ยงในการใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 ถึง 240 กก. และมากกว่านี้ได้อีกหน่อย หากคุณต้องการ

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA
    น้ำหนักบรรทุก: 3 ถึง 6 กก. ระยะยืด: 600 ถึง 1200 มม.

    KR DELTA: ความรวดเร็วพร้อมความแม่นยำสูงสุด หุ่นยนต์รุ่นมาตรฐาน KR DELTA (ระดับการป้องกัน IP 67) เหมาะสมกับทุกงานที่ต้องการผลผลิตและสุขอนามัยสูงสุด มีความรวดเร็วและแม่นยำในงานหยิบจับ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อและการคัดแยก การใช้สารหล่อลื่น NSF H1 ทำให้หุ่นยนต์ความเร็วสูงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงงานในห้องคลีนรูม ISO คลาส 4
    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR AGILUS HO
    น้ำหนักบรรทุก: 6 ถึง 10 กก. ระยะยืด: 900 ถึง 1,100 มม.

    หุ่นยนต์ให้พลังงานขนาดเล็ก (ระดับการป้องกัน IP67) ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ตำแหน่งการติดตั้งที่หลากหลายทำให้หุ่นยนต์ที่ถูกสุขอนามัยที่มีน้ำมันหล่อลื่น NSF H1 หรือจาระบีสำหรับอาหารช่วยจัดการรวมถึงหยิบและวางในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวยังมีจำหน่ายในรุ่น “กันน้ำ” หรือรุ่น “เครื่องจักรที่ถูกสุขอนามัย” อีกด้วย KR AGILUS CR เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องสะอาดและยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของระดับห้องสะอาด ISO2 ด้วยเช่นกัน

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR CYBERTECH HO
    น้ำหนักบรรทุก: 20 กก. ระยะยืด: 1,810 มม. 

    ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูงสุดในรุ่นที่มีระดับน้ำหนักบรรทุกต่ำ: KR CYBERTECH HO มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการใช้งาน เช่น การคัดแยกขนมปังและการบรรจุลงกล่องขนส่ง ชุดสายไฟและสายไฟของระบบจ่ายพลังงานของหุ่นยนต์ที่แยกออกมามีสารหล่อลื่น NSF H1 

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR CYBERTECH nano HO
    น้ำหนักบรรทุก: 10 กก. ระยะยืด: 1,440 มม.

    รัศมีการรบกวนที่เล็กที่สุดทำให้หุ่นยนต์การจัดการ KR CYBERTECH nano มีเข็มตรงกลางขนาดเล็กที่สุดในหุ่นยนต์คลาสเดียวกัน ดังนั้นหุ่นยนต์ในรุ่น “Hygienic Oil (น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกสุขอนามัย)” จึงเหมาะกับการจัดการอาหารแห้งเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์จะบรรจุซองน้ำตาลลงในกล่องอย่างแม่นยำและนำขนมปังสำหรับมื้อเช้าที่สดใหม่วางบนโต๊ะ ความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.04 มม. ทำให้หุ่นยนต์สามารถดึงจุดแข็งทางเทคนิคออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ แม้ในความเร็วสูงก็ตาม

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR IONTEC HO
    น้ำหนักบรรทุก: 50 กก. ระยะยืด: 2,100 ถึง 2.500 มม.

    พื้นที่การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารมักมีจำกัด KR IONTEC HO สร้างความประทับใจให้ด้วยความต้องการใช้พื้นที่ที่เล็กที่สุดในรุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน ในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์มัลติทาเลนท์ การลงทุนซื้อเพื่อการผลิตในอนาคตของคุณจึงคุ้มค่า ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืน ยืดหยุ่นมาก และโดยเฉพาะระยะยืดของหุ่นยนต์ที่มากถึง 2,500 มม. โหมดการเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลจะช่วยให้คุณสามารถปรับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ให้เข้ากับกระบวนการต่างๆ หรือขั้นตอนย่อยที่มีความพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดวางสินค้าบนพาเลทให้เป็นระเบียบสวยงามอีกด้วย

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR QUANTEC HO
    น้ำหนักบรรทุก: 120 ถึง 240 กก. ระยะยืด: 2,700 ถึง 3,100 มม.

    KR QUANTEC HO สร้างความประทับใจให้ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงระยะยืดที่สูง (ถึง 3,100 มม.) และช่วงน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ระหว่าง 120 และ 240 กก. ด้วยเช่นกัน หุ่นยนต์ให้พลังงานเหมาะกับการจัดการบรรจุภัณฑ์หรือหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถแบ่งเบาภาระงานที่ใช้แรงเยอะจากพนักงานในอุตสาหกรรมจัดหาอาหารได้อีกด้วย เช่น การจัดการกับม้วนฟิล์มอาหาร กล่าวๆ สั้นว่า KR QUANTEC HO มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานและในการวางแผนเซลล์และระบบ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR QUANTEC PA HO
    น้ำหนักบรรทุก: 140 ถึง 240 กก. ระยะยืด: 3,200 มม.

    หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทพร้อมน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองจาก NSF H1 เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารในปัจจุบัน ความต้องการด้านการใช้พื้นที่ต่ำ รอบการทำงานสั้น และต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ พร้อมตัวเลือกที่หลากหลาย หุ่นยนต์สามารถวางกระสอบแป้ง กระป๋องอาหาร ลังเบียร์ และขวดน้ำได้อย่างง่ายดาย และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเรียงผลไม้และผักบนพาเลทอีกด้วย KR QUANTEC PA ทำงานด้วยความแม่นยำสูงสุด แม้ในสภาวะรุนแรง หุ่นยนต์รุ่น Arctic สามารถทนต่ออุณหภูมิในการทำงานได้ถึง -30 °C 

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • KR SCARA HO
    Payload: 6- 13 kg, Reach: 170-850 mm

    The SCARA HO robots from KUKA are equipped with food-grade oil (H1) and meet the high standards required in pharmaceutical and food production. These robots are ideal for sensitive food and pharmaceutical applications and have an IP54 protection rating.
    https://my.kuka.com/s/category/roboter/scara/kr-scara/0ZG1i000000XabVGAS?language=de&tab=Products&_ref=Hide_discontinuation_filter__c%2524Toggle%2524Zeige%2520abgek%25C3%25BCndigte%2520Produkte%2524No*APTSSP_Environment_version__c%2524Icon%2524Ausf%25C3%25BChrung%2520Umgebung%2524Food%2520%28HO%29

คุณกำลังมองหาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ถูกสุขอนามัยใช่หรือไม่

เราขอเสนอ หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับงานขนาดเล็กและงานขนาดใหญ่ สำหรับความต้องการที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร

กรณีศึกษา

หุ่นยนต์ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: พบกับการใช้งานในแอปพลิเคชั่นต่างๆ! 

ปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นอีกระดับเหล่านี้