Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA Hygienic Oil (HO) portfólió meghódítja az élelmiszeripart

Élelmiszerbarát H1-kenőanyagok a tengelyeken: A „Hygienic Oil” (HO) kivitelű KUKA robotok megfelelnek az élelmiszeripar szigorú követelményeinek – a kompromisszumok nélküli higiénikus mozgatáshoz. A KUKA nemcsak a tökéletes összetevőket biztosítja a maximális hatékonysághoz, hanem ezzel a széles portfólióval az egész világon egyedülálló. 


Biztonságos kenés: ipari robotok NSF H1 kenőanyaggal minden tengelyen

A KUKA következetes, holisztikus megközelítést alkalmaz: A Hygienic Oil (HO) robotok minden tengelye élelmiszerbarát kenőanyagokat tartalmaz, ugyanígy az energiaellátás is, amely NSF H1 élelmiszeripari kenőzsírral működik. Ez a teljes folyamatlánc mentén folyamatos (NSF által jóváhagyott) H1-kenést tesz lehetővé – nemcsak a gyártógépekben és a szállítórendszerekben, hanem a robotban is. Ha a HO-robotok élelmiszerrel érintkeznek, ez az emberek számára veszélytelen. A gépek világosszürke felülete különösen könnyűvé teszi a szennyeződések felismerését.

Nincs szennyeződési forrás – mozgatás, csomagolás és raklapozás a másodlagos területen

A robotokra vonatkozó biztonsági előírások és műszaki követelmények az élelmiszeripar másodlagos területén is igen szigorúak. A KUKA HO portfóliója megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvben vagy a DIN ISO 14159 szabványban szereplő higiéniai követelményeknek, többek között az élelmiszeripari kenőzsír használata miatt. Az alkalmazási területek ugyanolyan változatosak, mint a robotportfólió és a csomagolt élelmiszerek használatán túl további lehetőségeket is kínálnak, például a csokoládé és a pékáruk feldolgozásában.

  • Élelmiszerbiztonság

    • NSF H1-kenőanyagok minden tengelyen
    • NSF
      H1 kábelzsírokkal kent energiaellátás
    • IP 65 / IP 67 és IP 65 érintésvédelmi osztály
  • Sokféle alkalmazás

    • Élelmiszer-feldolgozás
    • Élelmiszer-mozgatás
    • Élelmiszer-csomagolás fóliával
      vagy kartondobozban
  • Egyszerű karbantartás

    • A karbantartási időközök megegyeznek a szabványos KUKA-robotok karbantartási időközeivel
    • Csökkenti a nem megfelelő olaj használatának kockázatát

eBook: Higiénikus olajrobotokkal történő biztonságos élelmiszer-előállítás: Biztonságos élelmiszer-előállítás

E-könyvünkből megtudhatja, hogyan dacol a biztonságos és hatékony automatizálás a szakképzett munkaerőhiánnyal, és hogyan felel meg az élelmiszeripar magas higiéniai követelményeinek. Értékes technológiai betekintést nyerhet, és áttekintést kaphat a higiéniának megfelelő robotikáról, amely személyre szabott megoldásokat kínál a modern élelmiszer- és italgyártáshoz. Olyan gyakorlati példákból profitálhat, amelyek növelik a hatékonyságot, csökkentik a költségeket és minimalizálják a hulladékot.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Fedezze fel, hogyan optimalizálhatja gyártási folyamatait, és hogyan felelhet meg a legmagasabb higiéniai előírásoknak.

eBook letöltése

Higiénikus kenőanyagokkal ellátott robotok széles választéka minden ízlésnek megfelelően

3 – 240 kg terhelhetőség, ha egy kicsivel több lehet

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA HO
    Teherbírás: 3–6 kg, hatótávolság: 600 – 1200 mm

    A KR DELTA alapkivitelben (IP 67 védettségi osztály) minden területen meggyőző, ahol maximális termelékenységre és higiéniára van szükség. Gyorsaságával és pontosságával a pick & place feladatokban, valamint a csomagolásban és a szelektálásban is jeleskedik. Az NSF H1 kenőanyagok következetes használata különösen az élelmiszer- vagy gyógyszeriparban való működtetése teszi alkalmassá a nagy sebességű robotot. A KR DELTA robot tökéletesen alkalmas az ISO 4. osztályú tisztaterekbe.
    További információ
  • KR AGILUS HO
    Teherbírás: 6–10 kg, hatótávolság: 900 – 1100 mm

    A kisméretű (IP67 védelmi osztályú) erőgépet a legnagyobb üzemi sebességre tervezték. A különböző telepítési pozícióknak köszönhetően az NSF H1 kenőanyagot vagy élelmiszeripari zsírt használó higiénikus robot rugalmas kezelést és pick & place mozgatást biztosít az élelmiszeriparban. Kapható „vízálló” (waterproof) változatban vagy „higiénikus gépként” (hygienic machine) is kapható. A KR AGILUS CR tisztatérhez alkalmas és teljesíti az ISO2 tisztatéri osztály követelményeit.

    További információ
  • KR CYBERTECH HO
    Teherbírás: 20 kg, hatótávolság: 1810 mm 

    Maximális teljesítménysűrűség az alacsony terhelési osztályban: A KR CYBERTECH HO mozgatási alkalmazásokra specializálódott, ilyen például a kenyér válogatása és a szállítódobozok töltése. A robot különálló vezetékkötegei és tápvezetékei NSF H1 kenőanyaggal vannak felszerelve. 

    További információ
  • KR CYBERTECH nano HO
    Teherbírás: 10 kg, hatótávolság: 1440 mm

    A legkisebb zavarsugárral rendelkező KR CYBERTECH nano robot kategóriájában az egyik legkisebb központi kéz. A „Hygienic Oil” változatban ez a robot ezért ideális a száraz élelmiszerek kezelésére. Például pontosan dobozba csomagolja a cukorcsomagokat és friss reggeli zsemlét tesz az asztalra. A 0,04 mm-es ismétlési pontossággal teljes mértékben kihasználja műszaki erősségeit akár nagy sebességnél is.

    További információ
  • KR IONTEC HO
    Teherbírás: 50 kg, hatótávolság: 2 100 – 2500 mm

    Az élelmiszeriparban a munkaterület gyakran korlátozott. A KR IONTEC HO teherbírási osztályának legkisebb helyigényével tűnik ki. Sokoldalú tehetségként megtérülő befektetés a termelés jövőjébe: fenntarthatóan költséghatékony és maximálisan rugalmas – különösen az akár 2500 mm-es hatótávolságnak köszönhetően. A digitális mozatgási módoknak köszönhetően a robot teljesítményét az élelmiszeripar különböző folyamataihoz vagy speciális részfázisaihoz igazíthatja. Raklapozáskor is jó benyomást tesz.

    További információ
  • KR QUANTEC HO
    Teherbírás: 120–240 kg, hatótávolság: 2 700 – 3100 mm

    A KR QUANTEC HO sokféle változatával győz meg. Ez vonatkozik egyrészt a nagy hatótávolságra (akár 3100 mm), másrészt a 120 és 240 kg közötti teherbírásra. Az erőgép alkalmas nehéz göngyölegek vagy csomagolási egységek mozgatására. Ezen kívül mentesíteni képes az élelmiszeriparban dolgozó munkavállalókat a nehéz fizikai munka alól, például az élelmiszeripari fóliába csomagolt tekercsek mozgatása során. Röviden: A KR QUANTEC HO a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja a használat, valamint a cella- és a berendezéstervezés során.

    További információ
  • KR QUANTEC PA HO
    Teherbírás: 140–240 kg, hatótávolság: 3200 mm

    Az NSF H1 engedéllyel rendelkező kenőanyaggal felszerelt raklapozó robot a korszerű italgyártás és élelmiszeripar automatizálására vonatkozó követelményeknek: minimális helyigény, rövid ciklusok és alacsony üzemeltetési költségek – változatok széles választékával. Könnyedén rakja egymásra a liszteszsákokat, dobozokat, sörösdobozokat és vizespalackokat – és a gyümölcsök és zöldségek raklapozása során is tiszta nyereség a jelenléte. A KR QUANTEC PA még szélsőséges körülmények között is maximális pontossággal működik: Az Arctic kivitelben akár -30°C-os működési hőmérséklettel is dacol. 

    További információ
  • KR SCARA HO
    Teherbírás: 6-13 kg, hatótávolság: 170 – 850 mm

    A KUKA SCARA HO robotjai élelmiszeripari olajjal (H1) vannak felszerelve, és a gyógyszer- és élelmiszeripari gyártás legszigorúbb követelményeinek is megfelelnek. Ezek a robotok ideálisak az érzékeny élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokhoz, és IP54-es védelmi osztályúak.
    KR SCARA HO

Fedezze fel az élelmiszeripari robotikai megoldásokat: esettanulmányok és betekintések

Higiénikus automatizálási technológiát keres?

Amit nyújtunk: Robotikában jártas szakemberek. Kis és nagy munkaterületekre, az élelmiszeripar legkülönbözőbb követelményeihez.

Automatizálja vállalkozását innovatív megoldásokkal!