Cucharas en la cinta transportadora en marcha
Solo lo mejor para los niños: Esto mismo también es lo que pensó el integrador MODU System en Malasia y por ello se decidió por un KR DELTA de KUKA. El robot de alta velocidad en la variante Hygienic Machine es perfecto para esta aplicación: Distribuir cucharas para bebés de un modo rápido e higiénico. Y el KR DELTA puede hacer aún más que eso.
Pick and Place: Cómo caen las cucharas

El KR DELTA destaca en la industria alimentaria

Hasta 80 cucharas por minuto

Una cuestión de la posición correcta

Programación offline, realización de pruebas en tiempo real

El robot es selectivo

Filtrar cucharas fácilmente


El sistema es muy fácil de usar, tiene un aspecto atractivo y el diseño claro del robot de acero inoxidable de acero inoxidable convence a nuestros clientes de la industria alimentaria. Estoy muy satisfecho con la automatización.
Ya sea azul, verde o naranja: El color de la cuchara no importa