Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
  • Englisch / English

Modernes Bildungszentrum für den Standort Augsburg

Unser neues Bildungszentrum wurde Anfang September 2020 eröffnet und steht seitdem für die Aus- und Weiterbildung unserer Auszubildenden, dual Studierenden und Mitarbeitenden zur Verfügung.


Ein Bildungsort für alle

Das neue Gebäude an der Zugspitzstraße vereint auf rund 8000 m² in einem modernen Konzept alle Bereiche, die sich mit den Themen Aus- und Weiterbildung sowie Personalentwicklung beschäftigen. Durch die Zentralisierung auf einen gemeinsamen Lernort und die gemeinschaftliche Nutzung von Synergien ist es uns möglich, unseren Auszubildenden, dual Studierenden und Mitarbeitenden ein großes und effizientes Lernportfolio anzubieten. So kannst Du Deine Ausbildung absolvieren und im Anschluss von der Vielzahl an Weiterbildungen und (College-)Seminaren profitieren – alles zentral an einem Ort.

Das neue Bildungszentrum befindet sich auf dem Werksgelände von KUKA und ist mit den öffentlichen Verkehrsmittel (Haltestelle: KUKA/Partnachweg) aus allen Richtungen sehr gut erreichbar.

Durch das Bildungszentrum wurden zukunftsweisende Rahmenbedingungen für einen modernen Lehr- und Lernbetrieb geschaffen. Der moderne Bau hat alles, was eine zukunftsorientierte Bildungseinrichtung benötigt. Ausgestattet mit einer Vielzahl an modernen und barrierefreien Seminar- und Besprechungsräumen auf zwei Etagen, bietet das neue Gebäude ausreichend Platz und damit die besten Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren und Lernen. Hier findest Du eine Auswahl an Räumlichkeiten des Bildungszentrums:

  • Ausbildungszentrum

  • KUKA College Trainingsräume und -zellen

  • Academy Räume

  • Seminarräume

  • Projekträume

  • Pneumatik- und Hydraulikraum

  • Elektronikraum

  • IT/SPS- und Innovationsraum

Ausbildungszentrum der Superlative

Die Werkstatt des Bildungszentrums verfügt über einen komplett neuen und vernetzten Maschinenpark und ermöglicht somit eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Alle Werkbänke sind zudem mit modernen Tablet PC's ausgestattet, so dass die Auszubildenden und dual Studierenden jederzeit auf ihre Lehrmaterialien und das interne Lernsystem zugreifen können. Innovation wird bei KUKA großgeschrieben - auch in der Ausbildung!

In Spezialräumen, wie beispielsweise dem Elektroraum und dem Pneumatik- und Hydraulikraum, werden den Auszubildenden und den dual Studierenden sämtliche gewerblichen Grundfertigkeiten ihres Ausbildungsberufes vermittelt, bevor die angehenden Fachkräfte ihr Geschick in den Hallen unter Beweis stellen können. Ein besonderes Highlight stellt außerdem der IT/SPS- und Innovationsraum dar. Die Auszubildenden und Studenten können sich hier verwirklichen, die neuesten Technologien eigenständig erkunden und diese für Projekte nutzen. Lerne hautnah Industrie 4.0 kennen!

 

Neues Bildungszentrum am Hauptsitz Augsburg
Die hochmoderne Werkstatt im neuen Bildungszentrum

Entdecke unser Ausbildungszentrum selbst auf einer 3D-Tour

Das neue Bildungszentrum bietet ebenso Raum für Erholung und zahlreiche Aktivitäten zur Gestaltung der Pause. Ein Ruheraum lädt zur Erholung ein, während der große Aufenthaltsraum ein gemütliches Mittagessen und den Austausch mit anderen ermöglicht. Im eigenen Spieleraum gibt es zudem die Möglichkeit gemeinsam Kicker oder Darts zu spielen. 

Auszubildende im Atrium des Bildungszentrums
Auszubildende und dual Studierende im Aufenthaltsraum des Bildungszentrums

Weiterbildung auf höchstem Niveau

Das neue Gebäude bietet zudem mit seinen Seminarräumen viel Platz für die Weiterbildung der Mitarbeitenden bei KUKA. Hierbei wurde auf moderne und vielseitige Raumkonzepte gesetzt, die eine positive Lernumgebung schaffen. Die Räume sind mit variablen Sitzmöglichkeiten ausgestattet, die jederzeit an unterschiedliche Gruppengrößen angepasst werden können. Hochmoderne Smart-Displays vervollständigen die innovative Ausstattung.

Weiterbildung und kontinuierliches Lernen werden bei KUKA großgeschrieben! Im Rahmen der KUKA Academy bieten wir deshalb zahlreiche Seminare zur Erweiterung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen an. Unseren Führungskräften stellen wir maßgeschneiderte Trainings im Rahmen des Leadership Programms zur Verfügung. Spezielle Angebote zur Talentförderung sowie Mentoring-Programme ergänzen das vielseitige Angebot.

Wir fördern die Weiterbildung zum/zur Techniker/in und bieten hierzu interne KUKA College Trainings an. Werde KUKAner und profitiere vom KUKA Lernangebot!

 

Virtueller Rundgang durch das Bildungszentrum

Neugierig geworden? Mache einen virtuellen Rundgang durch das neue KUKA-Bildungszentrum.

Virtueller Rundgang durch das Bildungszentrum in Augsburg

Das könnte Dich auch interessieren