Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Draaitafel

Zwei-Achs-Positionierer KP2-HV

Der kompakte und flexibel einsetzbare KP2-HV ermöglicht optimale Bearbeitung von Werkstücken bis 500 Kilogramm und gewährt größtmögliche Freiheit in der Anlagenplanung.


Vorteile des kompakten Zwei-Achs-Positionierers KP2-HV:

  • Hohe Flexibilität: Dank seines kompakten Designs und seiner geringen Aufstellfläche lässt sich der KP2-HV einfach, flexibel und platzsparend integrieren.
  • Beliebige Einbaulage:  Der KP2-HV ist in jeder beliebigen Lage montierbar: an Boden, Decke, Wand oder Winkel.
  • Optimale Bauteilzugänglichkeit: Der große Kippbereich von +/- 135° und die schmale Kontur ermöglichen fortwährend eine ideale Position und Zugänglichkeit des Werkstücks – z.B. beim Schweißen, Fräsen oder Kleben.
  • Hohe Positionsgenauigkeit: Mit einer Positionswiederholgenauigkeit von 0,009° je Achse arbeitet der KP2-HV präzise und zuverlässig.
  • Zentrale Zuführung: Der KP2-HV ermöglicht eine besonders prozessfreundliche Medienzuführung im Zentrum der Planscheibe.
  • Einfache Arbeitsraumvergrößerung: Optionale, stapelbare Aufbaugestelle, erhältlich in den Höhen 200 mm und 400 mm, ermöglichen individuelle Einlegehöhen – bei vollständigem Erhalt des Kippwinkels.
  • Elektrisch isolierte Planscheibe: Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung: Schweißen Sie mit bis zu 500 A bei 100 % Einschaltdauer.
Zwei-Achs-Positionierer KP2-HV

Daten und Varianten des KP2-HV


KP2-HV500

Nenn-Traglast

500 kg

Einlegehöhe

500 mm   

Positionswiederholgenauigkeit Achse 1

0,009° 

Positionswiederholgenauigkeit Achse 2

0,009° 

Kippbereich

+/- 135°

Drehbereich Standard

Endlos

Drehbereich mit Energiezuführung

+/- 185°

Drehzeit Achse 1 (180°)

1,9 s 

Drehzeit Achse 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

Einbaulage

Boden, Wand, Winkel, Decke

Optional: Nenn-Schweißstrom (100 % ED), endlos drehend

500 A

Optional: Nenn-Schweißstrom (60% ED), endlos drehend

590 A 

Das könnte Sie auch interessieren