Scegli la tua località:

Posizione

Draaitafel

Posizionatore a due assi KP2-HV

Il posizionatore KP2-HV, compatto e flessibile, consente una lavorazione ottimale di pezzi fino a 500 kg e garantisce la massima libertà di progettazione dell'impianto.


Vantaggi del posizionatore compatto a due assi KP2-HV:

  • Elevata flessibilità

Grazie al suo design compatto e alla sua ridotta superficie di appoggio, KP2-HV si integra facilmente e in modo flessibile, e occupa poco spazio.

  • Posizione di montaggio a piacere

KP2-HV può essere montato in qualunque posizione desiderata: a pavimento, al soffitto, a parete o ad angolo.

  • Accessibilità dei componenti ottimale

L'ampia area di ribaltamento, di +/- 135°, e il profilo sottile consentono sempre un posizionamento ideale e l'accessibilità del pezzo:  ad es. per la saldatura, la fresatura o l'incollaggio.

  • Alta precisione di posizionamento

Con ripetibilità di posizionamento precisa fino a 0,009° per asse, KP2-HV è preciso e affidabile.

  • Condotta centrale

KP2-HV consente una condotta dei mezzi particolarmente adatta al processo al centro della piastra circolare.

  • Facilità di espansione dell'area di lavoro

I telai di rialzo opzionali impilabili, disponibili con altezza da 200 mm e 400 mm, consentono di personalizzare l'altezza di carico, mantenendo inalterato l'angolo di ribaltamento.

  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  •  Elevate prestazioni di saldatura

Saldate con un fattore di marcia del 100 % fino a 500 A.

KP2-HV two-axis positioner
Hybrid Additive Manufacturing - KUKA ProLMD

Dati e varianti del posizionatore KP2-HV


KP2-HV500

Carico nominale

500 kg

Altezza di carico

500 mm

 Precisione di ripetibilità del posizionamento asse 1

0,009° 

 Precisione di ripetibilità del posizionamento asse 2

0,009° 

Area di ribaltamento

+/- 135°

Campo di rotazione standard

Senza fine

Campo di rotazione con alimentazione di energia

+/- 185°

 Tempo di rotazione asse 1 (180°)

1,9 s 

 Tempo di rotazione asse 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Posizione di montaggio

Pavimento, parete, angolo, soffitto

 Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100 % ED), a rotazione continua

500 A

 Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60% ED), a rotazione continua

590 A 

Potrebbe anche interessarti