Kies uw locatie:

Land

Draaitafel

Twee-assige-positioneerder KP2-HV

Met de compacte en flexibel inzetbare KP2-HV kunnen werkstukken tot 500 kilogram optimaal worden bewerkt en kan de installatie geheel naar wens worden gepland.


Voordelen van de compacte twee-assige-positioneerder KP2-HV:

  • Hoge flexibiliteit

Dankzij het compacte design en het geringe opstelvlak kan de KP2-HV eenvoudig, flexibel en ruimtebesparend worden geïntegreerd.

  • Montagepositie naar keuze

De KP2-HV kan op een positie naar keuze worden gemonteerd: vloer, plafond, wand of hoek.

  • Optimale toegankelijkheid van het onderdeel

Het grote kantelbereik van +/- 135° en de smalle contour zorgen voortdurend voor de ideale positie en toegankelijkheid van het werkstuk – bijv. bij het lassen, frezen of lijmen.

  • Hoge positienauwkeurigheid

Door zijn hoge positie-herhaalnauwkeurigheid van 0,009° per as werkt de KP2-HV uiterst precies en betrouwbaar.

  • Centrale toevoer

De KP2-HV maakt een bijzonder procesvriendelijke mediatoevoer in het midden van de stelplaat mogelijk.

  • Eenvoudige uitbreiding van de werkruimte

Optionele, stapelbare versterkingsframes zijn verkrijgbaar in hoogtes van 200 mm en 400 mm en maken individuele laadhoogtes mogelijk - met behoud van de kantelhoek.

  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  •  Hoog lasvermogen

Last met tot 500 A bij 100 % inschakelduur.

KP2-HV two-axis positioner
Hybrid Additive Manufacturing - KUKA ProLMD

Gegevens en varianten van de KP2-HV


KP2-HV500

Nominale draaglast

500 kg

Invoeghoogte

500 mm

 Positie-herhaalnauwkeurigheid as 1

0,009° 

 Positie-herhaalnauwkeurigheid as 2

0,009° 

Kantelbereik

+/- 135°

Draaibereik standaard

Eindeloos

Draaibereik met energietoevoer

+/- 185°

 Draaitijd as 1 (180°)

1,9 s 

 Draaitijd as 2 (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Montagepositie

Vloer, wand, hoek, plafond

 Optioneel: Nominale lasstroom (100% ID), eindeloos draaiend

500 A

 Optioneel: Nominale lasstroom (60% ID), eindeloos draaiend

590 A 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in