Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR 4 AGILUS

Hohe Leistung in jeder Einbaulage und bei geringem Platzbedarf – der KR 4 AGILUS überzeugt mit kompaktem Design und hoher Reichweite und Präzision.


KR 4 AGILUS: Kompakter, flexibler Roboter für diverse Applikationen in der Elektronikindustrie

Der KR 4 AGILUS vereint ultrakompaktes, störkonturfreies Design mit optimaler Performance: mit 4 Kilogramm Traglast und einer Reichweite von 600 mm übernimmt der kompakte Roboter verschiedenste Aufgaben wie z.B. Handling und Montieren in der Elektronikbranche oder in kleinen Automatisierungszellen. Dabei arbeitet er zuverlässig und präzise selbst bei kürzesten Zykluszeiten.

Kleinrobotik für die Elektronikindustrie: der KR 4 AGILUS

Der KR 4 AGILUS eignet sich ideal z.B. für die Fertigung von Elektronikteilen und Anwendungen wie das Messen, Kleben/Auftragen oder Transportieren.
  • Schnelligkeit

    Taktzeiten bis zu 0,4 Sekunden

  • Präzision

    Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm und verbesserte Bahngenauigkeit

  • Widerstandsfähigkeit

    Einsetzbar im Temperaturbereich von 0°C bis 55°C, ausgestattet in Schutzklasse IP40, und ESD-geschützt

  • Integrierte Energiezuführung

    Kompatibel zu den meisten Versorgungen

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 Pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 Pin Ethernet (optional)

4 - 4 Traglast in kg

601 - 601 Reichweite in mm

Vorteile


Höchste Flexibiliät

Kompaktes, störkonturfreies Design, flexible Einbaulage und diverse Schnittstellen für Peripheriegeräte

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.

Maximale Zuverlässigkeit

Besonders lange Lebensdauer und geringer Service- und Wartungsaufwand, z.B. dank weniger Schritte beim Kabeltausch

Einfache Bedienung

Steuerung über KRC5 micro und Bedienung über das KUKA smartPAD

Angebot für KR 4 AGILUS anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 Achsen) - technische Daten

Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 4 R600
Nenn-Gesamtlast
4 kg
Max. Reichweite
601 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
  • Nenn-Gesamtlast 4 kg
  • Max. Reichweite 601 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
%x von %y Roboter sichtbar