Kies uw locatie:

Land

Flexibele palletiseerder in de consumptiegoederenindustrie

Een KR QUANTEC palletiseert blikken met worst bij een Beierse consumptiegoederenproducent. De palletiseerder versnelt het verpakkingsproces en ontziet zo de medewerkers die geen zwaar lichamelijk werk meer hoeven uit te voeren.


Geoptimaliseerde interne logistiek in traditionele, Beierse onderneming

Meer Beierse traditie is bijna niet mogelijk. Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG bestaat al sinds 1894. Sinds de oprichting produceert de onderneming uitsluitend hoogwaardige levensmiddelen volgens traditionele recepten. Bij de productie van 'weißwurst' in verschillende soorten verpakking is Fleischwerke Zimmermann een van de marktleiders in Duitsland. Een kwaliteitseis die ook voor het palletiseren in de productieomgeving geldt.

"Het palletiseren werd tot nu toe handmatig uitgevoerd en was in ergonomisch opzicht niet meer verantwoord voor onze medewerkers. Daarom hebben we ervoor gekozen om het proces te automatiseren", aldus Christian Lauer, Hoofd Techniek bij Fleischwerke E. Zimmermann. Om de interne logistiek te optimaliseren is een KUKA palletiseerder van het type KR 12 R3200 PA in het proces geïntegreerd.

KUKA Customer Service programmeert hoogwaardige toepassingen voor de consumptiegoederenindustrie

De uitgebreide programmeer- en simulatietaken bij de implementatie werden uitgevoerd door de afdeling voor applicatieprogrammering bij KUKA. De grootste uitdaging: de palletiseerder moet de verschillende vormen en grootten van de productvarianten flexibel beheersen. In totaal moet de KR QUANTEC, die over een multifunctionele grijper beschikt, 48 verschillende combinaties van verpakkingsmodellen en pakjes op het pallet bewerken. Daarom moest KUKA een flexibele programmering ontwikkelen. Een andere uitdaging was het creëren van een betrouwbare strategie voor mogelijk optredende fouten en storingen – bijvoorbeeld wat te doen bij gekantelde, vallende of defecte conserven.
De KR QUANTEC is uitgerust met een multifunctionele grijper om het palletiseren te automatiseren.
Flexible White Sausage Palletizer in the Food Industry

Wij zijn zeer tevreden met de installatie. Onze doelen met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid hebben we behaald. Bovendien hebben we nu duidelijk minder schade zoals deuken of vervormingen.

Christian Lauer, Hoofd Techniek bij Fleischwerke E. Zimmermann

KUKA palletiseerder automatiseert compleet proces

Bij de eerste stap transporteert de KR QUANTEC zelfstandig europalletten en verpakkingsdozen naar zijn werkbereik. Vervolgens worden de blikken voor de worst via een transportband aangevoerd. De palletiseerrobot grijpt de blikken en palletiseert deze op het pallet, die wordt vervolgens afgevoerd als hij vol is.

Deze uitgebreide automatisering is een groot succes voor deze KMO. De medewerkers hoeven ook geen zwaar werk meer uit te voeren en kunnen nu op andere plekken worden ingezet.

De KUKA palletiseerder bewerkt 48 verschillende combinaties van verpakkingsmodellen.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.