KR 700 PA
A KR 700 PA ideális raklapozó a nagyobb terhekhez. A rendkívüli hatótávolságával és kompakt kivitelével ideálisan illeszkedik minden alkalmazáshoz. Mindegy, hogy mihez használja: a robot a legjobb ciklusidőket garantálja.
A KR 700 PA a termelését erős motorokkal és meghajtással, nagy sebességen bonyolítja le. Az akár 700 kilogrammos terheknél is percenként 17 munkaciklussal nyűgöz le. Ezáltal a nagysebességű bajnok problémamentesen elvégzi a szintek szerinti raklapozást is.
KR 700 PA (4 tengelyek) - műszaki adatok
1
Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 700 PA
Névleges összterhelés
700 kg
Max. hatótávolság
3320 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
- Névleges összterhelés 700 kg
- Max. hatótávolság 3320 mm
- Építési mód Palettázó
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65
- Adatlap PDF
- Vezérlés
- Downloads KUKA Marketplace
6 a 1 robotokból látható