KR 700 PA
KR 700 PA는 고 가반하중의 이상적인 팔레타이저입니다. 놀라운 작동 범위와 콤팩트한 설계 구조로 모든 애플리케이션에 적합한 이상적인 로봇입니다. 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다. 최상의 사이클 시간을 보장합니다.
KR 700 PA는 강력한 엔진과 기어 유닛으로 생산을 최고 속도로 처리합니다. 700kg의 가반하중으로 분당 17회의 인상적인 작업 사이클을 제공합니다. 이로써 이 뛰어난 고속 로봇은 레이어를 손쉽게 팔레타이징할 수 있습니다.
KR 700 PA (4 축) - 기술 데이터
1
로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
- 정격 총하중 700kg
- 최대 범위 3320mm
- 구조 타입 팔레타이징 로봇
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 바닥
- 보호등급 IP 65
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.