Seleccione tu localización:

País

KUKA.Gripper&SpotTech

Con el software KUKA.Gripper&SpotTech reducirá el tiempo necesario para la puesta en marcha y facilitará la solución de problemas. Permite que su sistema de robot controle las herramientas y la garra en el entorno de trabajo.


Ámbitos de aplicación del software

Con KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 su sistema de robot puede controlar y supervisar las herramientas y la garra en su entorno de trabajo. Las áreas de aplicación concretas son la manipulación de materiales y la soldadura por puntos con pinzas de soldadura neumáticas. Las tareas de manipulación con robots KUKA se programan de manera especialmente rápida y sencilla.

Funciones del KUKA.Gripper&SpotTech 4.0

  • 16 garras de configuración libre
  • 256 programas de soldadura configurables
  • Condiciones de la garra supervisadas de forma estática y dinámica
  • El usuario puede definir un número ilimitado de símbolos de la garra
  • Rutinas de solución de problemas programables según sus preferencias
  • Interfaz del usuario gráfica con indicadores luminosos, indicadores de estado y adaptación online.
  • Adaptación a través de WorkVisual 4.0 y para elementos relevantes para la producción del SmartPad

Requisitos del sistema para Gripper&SpotTech 4.0

KUKA.GripperSpotTech 4.0 es el sucesor del GripperSpotTech 3.x y ofrece muchas más funciones. Por esta razón, no es compatible con versiones anteriores.