Kies uw locatie:

Land

KUKA.RobotSensorInterface

KUKA.RobotSensorInterface

De software dient als interface voor de communicatie tussen de industriële robot en zijn sensorsysteem en maakt de programmering van gesofisticeerde sensortoepassingen op een eenvoudige, universele en doeltreffende manier mogelijk.


Robot Sensor Interface vereenvoudigt moeilijke sensortoepassingen

KUKA.RobotSensorInterface (RSI) is een software technologie pakket voor het implementeren van toepassingen die cyclische signaalverwerking vereisen alsook een hoogperformante, cyclische invloed op de robotbeweging, zoals slijpen, polijsten, ontbramen en nog veel meer. Het RSI-technologiepakket omvat zowel de engineeringtools die nodig zijn om de toepassing te ontwikkelen als de softwarecomponenten die nodig zijn om de toepassing te starten en uit te voeren en de industriële robot te besturen.

RSIVisual Editor - Moeiteloos grafisch programmeren

De grafische editor RSIVisual maakt het programmeren van de signaalverwerking van een gevoelige toepassing zeer eenvoudig. De cyclische meetwaarden van aangesloten sensoren kunnen worden uitgelezen en verder worden verwerkt via de RSI-objecten uit de RSI-toolbox. Het resultaat kan worden gebruikt om de robotbeweging te beïnvloeden. De editor heeft een breed scala aan functies, waaronder:

  • Creatie van eigen functieblokken

  • Realisatie van elke gewenste functionaliteit

  • Volledige programmering via RSIVisual geïntegreerd in WorkVisual Engineering Suite

  • Toolbox met meer dan 75 RSI-objecten voor grafische programmering

 

 

 

 

KUKA.RobotSensorInterface
Zo kan bijvoorbeeld een afstandssensor op de robotflens worden gebruikt om een gewenste afstand tot een componentoppervlak aan te houden, onafhankelijk van het geprogrammeerde pad.

Probleemloze integratie en eenvoudig overzicht van uw complexe toepassingen - uw voordelen:

  • Eenvoudige integratie

    • Geen programmeerkennis vereist
    • Eenvoudige grafische programmering met RSIVisual
    • Bediening via de KUKA smartPad
    • Programmavoorbeelden


  • Brede waaier aan toepassingen

    • Werkt met bijna alle KUKA robots en externe assen
    • Probleemloze integratie met KUKA.ForceTorqueControl in RSI toepassingen
    • Kan ook worden gebruikt in assemblagelijn productie

  • Beste prestaties in zijn klasse

    • Realtime verwerking binnen 4 ms

    • Multifunctionele interface

    • Probleemloze integratie in KUKA.WorkVisual

     

Wij voorzien al uw behoeften

De integratie van KUKA.RobotSensorInterface breidt de toepassingsmogelijkheden van uw industriële robot enorm uit. Van handling tot assemblage en inspectie, uw industriële robot kan in bijna elke toepassing ingezet worden.


Voordelen


Slijpen & ontbramen

Exact ontbramen en slijpen van onderdelen

Handling

Besturing van de robot via een joystick

Lassen

Volgen van lasnaden op basis van de gegevens van het lasproces

Montage 

Krachtgestuurd verbinden van onderdelen

Polijsten

Meting van toegepaste kracht en controle van de robotbaan in realtime

Testen & inspectie

Tactiele tests zijn zeer nuttig voor verschillende soorten producten: stoelen, stuurwielen, schakelaars, hendels en knoppen

Gegevensoverdracht

Realtimeoverdracht van gegevens van de robot en de toepassing naar een extern systeem

Maak uw eigen sensor “app”!

Maak gebruik van je know-how voor procesoplossingen en van KUKA.RobotSensorInterface in combinatie met de KUKA.WorkVisual engineering suite en KUKA.OptionPackageEditor. Bied vervolgens je oplossing aan je klanten aan als een volwaardige KUKA "app". 

KUKA.RobotSensorInterface

Leer RSI beter kennen!

Wij bieden opleidingen aan bij KUKA College om je kennis te verdiepen en de veelzijdigheid van de robot sensor interface te gebruiken.

Altijd alle belangrijke informatie bij de hand voor U

Om een overzicht te krijgen van de verschillende versies en documentatie of om de beschikbaarheid van RSI na te gaan, bezoek de KUKA Marketplace. Registreer snel op my.KUKA en krijg onmiddellijk toegang tot alle informatie.
Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.

Meer informatie rondom engineering en robotprogrammering