Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA.RobotSensorInterface

Softvér slúži ako komunikačné rozhranie medzi priemyselným robotom a jeho snímačovým systémom a umožňuje jednoduché, univerzálne a efektívne programovanie náročných aplikácií snímača.


Rozhranie snímačov robota zjednodušuje náročné aplikácie snímačov

KUKA.RobotSensorInterface (RSI) je softvérový technologický balík na realizáciu aplikácií, ktoré si vyžadujú cyklické spracovanie signálov a vysokovýkonné cyklické ovplyvňovanie pohybu robota, ako je brúsenie, leštenie, odhrotovanie a mnoho ďalších. Technologický balík RSI obsahuje inžinierske nástroje potrebné na vývoj aplikácie a softvérové komponenty na ovládanie priemyselného robota, ktoré sú potrebné na uvedenie aplikácie do prevádzky a jej spustenie.

RSIVisual Editor – Jednoduché grafické programovanie

Pomocou grafického editora RSIVisual možno veľmi jednoducho naprogramovať spracovanie signálu citlivej aplikácie. Pomocou objektov RSI zo súpravy nástrojov RSI možno načítať a ďalej spracovať cyklicky namerané hodnoty z pripojených snímačov. Výsledok možno použiť na ovplyvnenie pohybu robota. Editor má rôzne funkcie, a to vrátane týchto funkcií:

  • Vytváranie vlastných funkčných blokov

  • Realizácia všetkých požadovaných funkcií

  • Kompletné programovanie prostredníctvom RSIVisual integrovaného do WorkVisual Engineering Suite

  • Súbor s nástrojmi s viac ako 75 objektmi RSI na grafické programovanie

 

 

Napríklad pomocou snímača vzdialenosti na prírube robota možno dodržať požadovanú vzdialenosť od povrchu konštrukčného nezávisle od naprogramovanej dráhy.

Hladká integrácia a jednoduchý prehľad o vašich komplexných aplikáciách – vaše výhody:

  • Jednoduchá integrácia

    • Nevyžadujú sa žiadne znalosti programovania
    • Jednoduché grafické programovanie pomocou RSIVisual
    • Ovládanie cez KUKA smartPad
    • Poskytnutie príkladov programov


  • Široká škála aplikácií

    • Pracuje s takmer všetkými robotmi KUKA a externými osami
    • Bezproblémová integrácia s KUKA.ForceTorqueControl v aplikáciách RSI
    • Môže sa používať aj pri výrobe na montážnej linke

  • Najlepší výkon vo svojej triede

    • Spracovanie v reálnom čase do 4 ms

    • Multifunkčné rozhranie

    • Bezproblémová integrácia v KUKA.WorkVisual

     

Pokrývame všetky vaše požiadavky

Integrácia KUKA.RobotSensorInterface mnohonásobne rozšíri možnosti použitia vášho priemyselného robota. Priemyselný robot sa dá použiť takmer v každej oblasti, od manipulácie cez montáž až po kontrolu.

Výhody


Brúsenie a odhrotovanie

Rozmerovo presné odhrotovanie a brúsenie komponentov

Manipulácia

Ovládanie robota pomocou pákového ovládača

Zváranie

Sledovanie zvarového spoja na základe údajov z procesu zvárania

Montáž 

Silou riadené spájanie komponentov

Leštenie

Meranie pôsobiacej sily a riadenie trajektórie robota v reálnom čase

Kontrola a inšpekcia

Hmatové testovanie je veľmi užitočné pre rôzne typy výrobkov: sedadlá, volanty, spínače, páčky a tlačidlá

Prenos údajov

Prenos údajov z robota a aplikácie do externého systému v reálnom čase

Vytvorte si vlastnú „aplikáciu“ pre snímače!

Využite svoje know-how na riešenie procesov a KUKA.RobotSensorInterface v spolupráci s inžinierskym balíkom KUKA.WorkVisual a KUKA.Optionpackageeditor a ponúknite svoje riešenie zákazníkom ako plnohodnotnú „aplikáciu“ KUKA. 

Spoznajte lepšie RSI!

Aby bolo možné prehĺbiť si svoje znalosti a využiť všestrannosť robotického rozhrania, ponúkame školenia na KUKA College.

Všetky dôležité informácie máte vždy na dosah ruky

Ak chcete získať prehľad o rôznych verziách a dokumentáciách alebo skontrolovať dostupnosť RSI, navštívte KUKA Marketplace. Zaregistrujte sa rýchlo na my.KUKA a získajte okamžitý prístup k všetkým informáciám.
Priamo po úspešnej registrácii budete mať prístup k rozsiahlym funkciám. Overením vášho účtu získate okrem toho informácie a benefity špecifické pre danú spoločnosti. Tento proces slúži na bezpečnosť Vášho individuálneho prihlásenia a môže trvať niekoľko dní.

Ďalšie riešenia v oblasti inžinierstva a programovania robotov