Alegeți locația:

Locație

KUKA.RobotSensorInterface

Software-ul servește ca interfață de comunicare între robotul industrial și sistemul său de senzori și permite programarea aplicațiilor complexe pentru senzori într-un mod simplu, universal și eficient.


Interfața pentru senzorii robotului simplifică aplicațiile greoaie ale senzorilor

KUKA.RobotSensorInterface (RSI) este un pachet tehnologic software pentru realizarea aplicațiilor care necesită procesarea semnalelor ciclice și o exercitare de influență ciclică și de înaltă performanță asupra mișcării robotului, cum ar fi șlefuirea, lustruirea, debavurarea și multe altele. Pachetul tehnologic RSI conține atât instrumentele de inginerie necesare pentru dezvoltarea aplicației, cât și componentele software pentru comanda robotului industrial, necesare pentru punerea în funcțiune și executarea aplicației.

RSIVisual Editor - programare grafică fără efort

Cu ajutorul editorului grafic RSIVisual, procesarea semnalului unei aplicații sensibile poate fi programată într-un mod foarte simplu. Utilizând obiectele RSI din setul de instrumente RSI, valorile măsurate ciclic de către senzorii conectați pot fi citite și procesate ulterior. Rezultatul poate fi folosit pentru a influența mișcarea robotului. Editorul are o varietate de funcții, printre care:

  • Crearea de blocuri funcționale proprii

  • Realizarea oricărei funcționalități dorite

  • Programare completă prin RSIVisual integrat în WorkVisual Engineering Suite

  • Trusă de unelte cu peste 75 de obiecte RSI pentru programare grafică

 

 

De exemplu, cu un senzor de distanță pe flanșa robotului, se poate menține distanța dorită față de suprafața unei componente, independent de traiectoria programată.

Integrarea fără probleme și o imagine de ansamblu simplă a aplicațiilor dvs. complexe - avantajele dvs.:

  • Integrare simplă

    • Nu sunt necesare cunoștințe de programare
    • Programare grafică simplă cu RSIVisual
    • Comandă prin intermediul KUKA smartPad
    • Furnizarea de exemple de programe


  • Gamă largă de aplicații

    • Funcționează cu aproape toți roboții KUKA și axele externe
    • Integrare perfectă cu KUKA.ForceTorqueControl în aplicațiile RSI
    • Poate fi utilizat și în producția pe linia de asamblare

  • Cea mai bună performanță din clasă

    • Procesare în timp real în 4 ms

    • Interfață multifuncțională

    • Integrare perfectă în KUKA.WorkVisual

     

Acoperim toate cerințele dumneavoastră

Integrarea KUKA.RobotSensorInterface va multiplica numărul aplicațiilor la care poate fi folosit robotul dvs. industrial. De la manevrare, la asamblare și inspecție, robotul industrial poate fi utilizat în aproape toate domeniile.

Avantaje


Șlefuire și debavurare

Debavurare și șlefuirea cu precizie a componentelor

Manevrare

Comanda robotului prin intermediul unui joystick

Sudare

Urmărirea îmbinării prin sudură pe baza datelor din procesul de sudare

Montarea 

Îmbinarea controlată prin forță a componentelor

Lustruire

Măsurarea forței aplicate și comanda traiectoriei robotului în timp real

Verificare și inspecție

Verificarea tactilă este foarte utilă pentru diferite tipuri de produse: scaune, volane, întrerupătoare, mânere și butoane

Transmiterea datelor

Transmiterea în timp real a datelor de la robot și de la aplicație către un sistem extern

Creați-vă propria „aplicație” pentru senzori!

Folosiți-vă know-how-ul ca soluție pentru procese și KUKA.RobotSensorInterface în combinație cu Engineering-Suite KUKA.WorkVisual și cu editorul pachetului de opțiuni KUKA.Optionpackageeditor și oferiți soluția clienților dvs. ca o „aplicație” KUKA cu drepturi depline. 

Aflați mai multe despre RSI!

Pentru aprofundarea cunoștințelor și asigurarea versatilității Robotinterface, oferim cursuri de formare în acest sens la KUKA College.

Toate informațiile importante sunt întotdeauna la îndemâna dvs.

Pentru a obține o prezentare generală a diferitelor versiuni și documentații sau pentru a verifica disponibilitatea RSI, vizitați KUKA Marketplace. Înregistrați-vă rapid la my.KUKA și obțineți acces imediat la toate informațiile.
Imediat după ce v-ați înregistrat cu succes, aveți acces la numeroase funcții. Prin verificarea contului, veți primi, de asemenea, informații și beneficii specifice companiei. Acest proces servește la siguranța autentificării dvs. individuale și poate dura câteva zile.

Mai multe soluții cu privire la ingineria și programarea roboților