Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.RobotSensorInterface

Yazılım, endüstriyel robot ile sensör sistemi arasındaki iletişim için bir arayüz görevi görmekte ve karmaşık sensör uygulamalarının basit, evrensel ve etkili bir şekilde programlanmasını sağlamaktadır.


Robot Sensor Interface karmaşık sensör uygulamalarını basitleştirir

KUKA.RobotSensorInterface (RSI), örneğin bileme, cilalama, çapak alma ve çok daha fazlası gibi döngüsel sinyal işleme ve robot hareketinin yüksek performanslı, döngüsel olarak etkilenmesini gerektiren uygulamaların gerçekleştirilmesi için bir yazılım teknolojisi paketidir. RSI teknoloji paketi hem uygulamayı geliştirmek için gerekli mühendislik araçlarını hem de endüstriyel robotu kontrol etmek için uygulamayı devreye almak ve yürütmek için gerekli yazılım bileşenlerini içermektedir.

RSIVisual Editor: Zahmetsiz grafik programlama

Grafik düzenleyici RSIVisual sayesinde çok basit bir şekilde hassas bir uygulamanın sinyal işlemi programlanabilmektedir. Bağlı sensörlerden gelen döngüsel ölçülen değerler, RSI araç kutusundaki RSI nesneleri kullanılarak okunabilmekte ve sonraki işlemleri yapılabilmektedir. Sonuç, robot hareketini etkilemek için kullanılabilmektedir. Editör, aşağıda fonksiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonlara sahiptir:

  • Özel fonksiyon bloklarının oluşturulması

  • İstenilen herhangi bir fonksiyonun gerçekleştirilmesi

  • WorkVisual Engineering Suite’ye entegre olarak RSIVisual aracılığıyla komple programlama

  • Grafik programlama için 75'ten fazla RSI nesnesi içeren Toolbox

 

 

Robot flanşındaki bir mesafe sensörü ile, örneğin, programlanan yoldan bağımsız olarak bir bileşen yüzeyine istenen mesafe korunabilmektedir.

Karmaşık uygulamalar için sorunsuz entegrasyon ve basit genel bakış; avantajlarınız:

  • Basit entegrasyon

    • Programlama bilgisi gerekmez
    • RSIVisual ile basit grafik programlama
    • KUKA smartPad ile kontrol
    • Örnek programların sağlanması


  • Geniş uygulama yelpazesi

    • Neredeyse tüm KUKA robotları ve harici eksenlerle çalışır
    • RSI uygulamalarında KUKA.ForceTorqueControl ile kusursuz entegrasyon
    • Montaj hattı üretiminde de kullanılabilir

  • Sınıfındaki en iyisi performans

    • 4 ms içinde gerçek zamanlı işleme

    • Çok işlevli arayüz

    • KUKA.WorkVisual'a kusursuz entegrasyon

     

Tüm gereksinimlerinizi karşılıyoruz

KUKA.RobotSensorInterface entegrasyonu, endüstriyel robotunuzun uygulamalarını kat kat ilerletecektir. Endüstriyel robotunuz, işlemden montaja ve denetime kadar neredeyse her alanda kullanılabilmektedir.

Avantajlar


Taşlama ve çapak alma

Bileşenlerde tam tamına doğru çapak alma ve taşlama

Elleçleme

Robotun bir joystick ile kontrolü

Kaynak yapma

Kaynak prosesinden elde edilen verilere dayalı kaynak dikişi takibi

Montaj 

Bileşenlerin güç kontrollü birleştirilmesi

Parlatma

Uygulanan gücün ölçümü ve robot yolu kontrolü gerçek zamanlı olarak yapılır

Test ve denetim

Dokunsal test, farklı ürün türleri için son derece kullanışlıdır: koltuklar, direksiyonlar, anahtarlar, kollar ve düğmeler

Veri aktarımı

Robottan ve uygulamadan harici bir sisteme gerçek zamanlı veri aktarımı

Kendi sensör “uygulamanızı” yaratın!

KUKA.WorkVisual mühendislik paketi ve KUKA.Option paket editörü ile birlikte KUKA.RobotSensorInterface'i ve süreçleri çözmek için bilgi birikiminizi kullanın ve müşterilerinize eksiksiz bir KUKA “app” çözümü sunun. 

RSI’yi daha yakından tanıyın!

Bilginizi derinleştirmek ve Robotinterface'in çok yönlülüğünden faydalanmanız için KUKA College'da eğitim kursları sunuyoruz.

Tüm önemli bilgiler her zaman hizmetinizde

Farklı sürümler ve belgeler hakkında genel bilgi almak veya RSI'nın kullanılabilirliğini kontrol etmek için KUKA Marketplace sayfasını ziyaret edin. Şimdi hemen my.KUKA'ya kaydolun ve tüm bilgilere anında erişin.
Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra çok sayıda fonksiyona erişiminiz olur. Hesabınızın onaylanması ile birlikte firmaya özel bilgi ve yardımlar da alırsınız. Bu proses, bireysel girişinizin güvenliği içindir ve birkaç gün sürebilir.

Mühendislik ve robot programlamaya ilişkin diğer çözümler