Kies uw locatie:

Land

De KUKA smartPAD

De KUKA smartPAD: eenvoudigweg meer vrijheid

De KUKA smartPAD teach pendant werd ontworpen om zelfs complexe bedieningstaken gemakkelijk onder de knie te krijgen. Hij kan universeel ingezet worden en is eenvoudig te bedienen, zelfs voor onervaren gebruikers. 


Ergonomisch robot-bedieningsapparaat met capacitieve touchdisplay 

Het bedieningspaneel biedt verschillende vasthoudopties voor een langdurige en comfortabele bediening voor links- en rechtshandige personen.

KUKA smartPAD: Ontspannen robotbediening in ruwe, industriële omgevingen 

De contextgevoelige interface van de KUKA smartPAD biedt alleen keuze uit opties die op het moment van bedienen relevant zijn. Minder ervaren of meer veeleisende gebruikers werken dankzij de intuïtieve gebruikersinterface met een minimum aan opleiding eenvoudig, snel en efficiënt.


Voordelen


Universeel inzetbaar

Alle KUKA robots die op KSS en Sunrise.OS draaien kunnen met de KUKA smartPAD in de gewenste taal bediend worden. De KUKA smartPAD is hot-pluggable en kan dus op elk moment aangesloten en losgekoppeld worden.

Comfortabele handling

Links- en rechtshandig bruikbare draaglus en draaggrepen vereenvoudigen de bediening aanzienlijk. Optioneel maakt een schouderriem moeiteloos werken mogelijk - vooral tijdens langdurige projecten.

Eenvoudige robot aansturing met ergonomische 6D muis 

De 6D muis biedt intuïtief joggen en heroriënteren van de robot in drie of zes vrijheidsgraden. 

Acht jogtoetsen 

Tot acht assen of externe assen kunnen rechtstreeks bestuurd worden met afzonderlijke jogtoetsen op de KUKA smartPAD zonder dat omschakelen nodig is 

Geïntegreerde protectors

Geïntegreerde protectors bieden tijdens vallen maximale bescherming. Dankzij het krasvaste display en de beschermingsklasse IP 54 is gebruik in ruwe. Industriële omgevingen probleemloos mogelijk. 

Eenvoudige gegevensoverdracht

Twee eenvoudig toegankelijk USB-aansluitingen maken directe opslag en het importeren van gebruikersprogramma's en de aansluiting van andere, ondersteunde USB-apparaten mogelijk.

Handmatige bediening

De invoer wordt snel en eenvoudig uitgevoerd via een briljant, capacitieve touchdisplay met een 8,4 inch formaat en een hoge lichtopbrengst.

Onderhoudsvriendelijk

Via een serviceklep kan de kabel eenvoudig worden vervangen indien nodig.

Technische gegevens van de KUKA smartPAD


De KUKA smartPAD is ideaal voor het aansturen van alle KUKA robots die op KSS draaien of met een KUKA Sunrise controller die op Sunrise.OS draait. 

Display: krasbestendige, capacitieve, industrie compatibele touchdisplay
Displaygrootte: 8,4 inch
Afmetingen: 292 mm x 247 mm x 63 mm (h x b x d)
Gewicht: 1.100 g
Het schokbestendige, krasbestendig ontspiegelde touchdisplay is eenvoudig te bedienen.

Eenvoudig programmeren met de KUKA smartPAD

Of beginner of programmeerprofessional: de KUKA smartPAD leidt u snel naar uw doel. Want hij biedt voor elk doel de passende programmeermogelijkheid. Zo kunt u met een en hetzelfde bedieningsapparaat de meest uiteenlopende taken perfect uitvoeren.

Enorm efficiënt: Programmering met inline formulieren

KUKA robotsturingen op basis van KSS beschikken over inline formulieren voor het snel en foutloos programmeren van taken en bewegingsstappen. Ze kunnen via menu's opgeroepen worden en zijn standaard beschikbaar. Dit vereenvoudigt zelfs het programmeren van Roboteams met tot zes gesynchroniseerde robots.

Programma-bouwgroepen zelf definiëren

KUKA integratoren kunnen de bibliotheek van beschikbare KUKA inline-formulieren klantspecifiek uitbreiden. Zo ontstaan speciale applicaties die voor terugkerende taken op vereenvoudigde manier kunnen worden geprogrammeerd. Voor installatieconstructeurs een concurrentievoordeel: Speciaal ontwikkelde inlineformulieren maken unieke, optimaal op maat gemaakte oplossingen mogelijk voor gebruikersbedrijven.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in