Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
El KUKA smartPAD: simplemente más libertad
El dispositivo de mando manual KUKA smartPAD se ha diseñado para poder superar incluso las tareas de manejo más complejas sin dificultad. Su campo de aplicación es universal y su manejo es sencillo incluso para usuarios nóveles.
Dispositivo de mando del robot ergonómico con pantalla táctil capacitiva
El panel de control ofrece varias opciones de agarre para un manejo largo y cómodo, tanto para diestros como para zurdos.
KUKA smartPAD: Funcionamiento sencillo del robot en entornos industriales difíciles
La superficie sensible al entorno del KUKA smartPAD solo ofrece las opciones que son relevantes en el momento de manejo. Tanto los usuarios experimentados como los principiantes podrán trabajar con un esfuerzo de formación mínimo y de forma rápida y sencilla gracias al guiado intuitivo del usuario.
Ventajas
Aplicación universal
Con KUKA smartPAD, todos los robots y Sunrise Cabinets de KUKA se controlan en el idioma deseado. El smartPAD de KUKA se puede conectar y desconectar fácilmente en cualquier momento con su capacidad de conexión en caliente.
Manipulación cómoda
Las correas de sujeción y los asideros aptos para diestros y zurdos facilitan mucho más el manejo. Una correa para el hombro opcional permite trabajar sin cansancio, especialmente en proyectos que requieren mucho tiempo.
Desplazamiento sencillo del robot con ratón 6D ergonómico
El ratón 6D ofrece un procedimiento intuitivo y una reorientación del robot en tres o seis grados de libertad.
Ocho teclas de desplazamiento
Es posible controlar hasta ocho ejes o ejes adicionales con el smartPAD de KUKA directamente con teclas de desplazamiento independientes y sin conmutación.
Protectores integrados
Los protectores integrados ofrecen el mayor grado de protección posible en caso de caída. La pantalla resistente a arañazos y la clase de protección IP 54 permiten su uso en entornos industriales difíciles.
Transmisión de datos sencilla
Dos conexiones USB de acceso sencillo permiten que se guarden y se lean directamente los programas del usuario y la conexión de otros dispositivos USB protegidos.
Manejo directo
Las entradas se realizan de forma rápida y sencilla gracias a una brillante y capacitiva pantalla táctil de 8,4 pulgadas y alta luminosidad.
Facilidad de mantenimiento
El cable se sustituye de forma sencilla cuando es preciso mediante una trampilla de servicio.
pantalla táctil, capacitiva, resistente a los arañazos y apta para uso industrial
Tamaño de la pantalla:
8,4 pulgadas
Dimensiones:
292 mm x 247 mm x 63 mm (altura x anchura x profundidad)
Peso:
1.100 g
La pantalla táctil antirreflejos, resistente a los golpes y a los arañazos es fácil de manejar.
Programación sencilla con el KUKA smartPAD
No importa si es principiante o un profesional de la programación: el KUKA smartPAD le llevará rápido y seguro a su destino. Ya que ofrece la opción de programación correcta para cualquier necesidad. Así podrá solventar las tareas más diversas con un único dispositivo de mando.
Eficiencia enorme: programación con formularios inline
Para una programación rápida y sin errores de pasos de trabajo y de movimiento, la unidad de control KR C4 ofrece los formularios inline. Están disponibles en el estándar y se accede a ellos a través de los menús. Esto facilita la programación de equipos de robots con hasta seis robots sincronizados.
Definir módulos de programa
Los integradores KUKA pueden ampliar la biblioteca de los formularios inline disponibles en función del cliente. Así se crean aplicaciones especiales que se pueden programar de forma sencilla para las tareas que se repiten. Una ventaja competitiva para los constructores de instalaciones: los formularios inline diseñados explícitamente para tal propósito permiten obtener soluciones perfectamente adaptadas para empresas de usuarios.
Descargue aquí nuestro folleto de productos de smartPAD de KUKA: