Escolha a sua localização:

País

De KUKA smartPAD

O KUKA smartPAD: simplesmente mais liberdade

A unidade de controle manual KUKA smartPAD foi desenvolvida para realizar funções de operação até mesmo complexas de uma forma simples. Ele é de aplicação universal e também de manuseio fácil para usuários inexperientes.


Unidade de operação do robô ergonômica com display touch capacitivo 

O painel de operação oferece diversas opções de segurar, para uma operação longa e confortável, bem como para canhotos e destros.

KUKA smartPAD: Operação tranquila do robô no ambiente industrial adverso 

A interface sensitiva ao contexto do KUKA smartPAD somente exibe as opções que são relevantes no momento da operação. Graças à interface intuitiva de usuário, usuários menos experientes como também usuários exigentes trabalham de forma simples, rápida e eficiente com um mínimo de treinamento.


Vantagens


De aplicação universal

Com o KUKA smartPAD é possível operar todos os robôs KUKA e todos os KUKA Sunrise Cabinets no idioma desejado. O KUKA smartPAD tem capacidade hot-plug e, portanto, pode ser conectado e desconectado de forma simples a qualquer hora.

Manuseio confortável

Alças de pega e manípulos para o uso com ambas as mãos facilitam muito a operação. Opcionalmente uma alça de ombro permite um trabalho livre de fadiga - sobretudo durante projetos morosos.

Deslocamento simples do robô com mouse 6D ergonômico

O mouse 6D oferece um deslocamento intuitivo bem como a reorientação do robô em três ou seis graus de liberdade.

Oito teclas de deslocamento

É possível controlar até oito eixos ou eixos adicionais de forma direta e sem comutação com o KUKA smartPAD através de teclas de deslocamento separadas.

Protetores integrados

Protetores integrados oferecem proteção máxima em caso de queda. O display resistente a riscos, bem como o grau de proteção IP 54, permitem o uso no ambiente industrial adverso. 

Transmissão de dados simples

Duas conexões USB de fácil acesso permitem um armazenamento e gravação direta de programas de usuário, bem como a conexão de outros dispositivos USB suportados.

Operação objetiva e confiável

As introduções ocorrem de forma rápida e simples através de um display touch capacitivo brilhante de 8,4 polegadas e alta luminosidade.

Fácil manutenção

Se necessário, o cabo é facilmente substituído através de uma tampa de serviço.

Dados técnicos do KUKA smartPAD

O KUKA smartPAD é especialmente apropriado para o comando de todos os robôs KUKA com unidade de comando KR C4 ou KUKA Sunrise Cabinets. 

Display: display touch resistente a riscos, capacitivo e apto para uso industrial
Tamanho do display: 8,4 polegadas
Dimensões: 292 mm x 247 mm x 63 mm (A x L x P)
Peso: 1.100 g
O display touch resistente a impactos, a riscos e antirreflexo é de fácil operação.

Programação simples com o KUKA smartPAD

Independente de você ser principiante ou um programador profissional: o KUKA smartPAD lhe conduz de forma segura e rápida ao destino. Pois ele oferece a possibilidade de programação apropriada para cada requisito. Assim você pode solucionar as mais diferentes funções com apenas um equipamento de operação.

Incrivelmente eficiente: programação com formulários Inline

Para a programação rápida e sem erros de passos de trabalho e de movimento, a unidade de comando KR C4 oferece formulários Inline. Eles são acessados por menus e estão disponíveis como padrão. Isto simplifica a programação até mesmo de Roboteams com até seis robôs sincronizados.

Definição própria de módulos de programa

Os integradores KUKA podem expandir a biblioteca de formulários Inline KUKA disponíveis de forma específica de cliente. Assim surgem aplicações especiais que podem ser programadas de modo simplificado para funções recorrentes. Uma vantagem competitiva para construtores de instalações: formulários Inline especialmente desenvolvidos permitem soluções únicas, feitas sob medida para empresas usuárias.