Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: El futuro está en sus manos

Con el KUKA smartPAD pro y el nuevo sistema operativo iiQKA.OS de KUKA revolucionamos el control de los robots.


Sencillo e intuitivo: Un dispositivo de mando para todo

El KUKA smartPAD pro dota de movimiento a sus robots. Con la smartPAD pro podrá manejar de forma fácil e intuitiva todos los productos de KUKA que funcionan con iiQKA.OS. Los cobots serán los primeros.

Basado en el nuevo sistema operativo iiQKA.OS la unidad de control de última generación ofrece resultados precisos y posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Gracias a su manejo intuitivo, incluso las tareas más complejas pueden llevarse a cabo rápidamente, sin necesidad de tener conocimientos de programación.

  • Flexibilidad

    Un dispositivo de mando para todo: con una gran variedad de posibilidades de ampliación para una mayor flexibilidad de uso.
  • Robustez

    Hecho para entornos industriales: pantalla resistente a los arañazos, protegida contra caídas de hasta 1,5 metros y con certificación IP54.
  • Versatilidad

    Equipado con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas (que se maneja con guantes), una cámara de 5 MP, un ratón 6D y una gran variedad de conexiones e interfaces.
  • Ergonomía

    Diseñado para un uso sin cansancio, incluso durante un uso prolongado, y con una interfaz de usuario intuitiva.
  • Pantalla

    KUKA SmartPAD pro Display
    La pantalla táctil de 10,1 pulgadas con resolución HD ofrece una visualización brillante de la interfaz de usuario y puede manejarse también con guantes.
  • Ratón 6D

    Desplazamiento sencillo del robot con el ratón 6D ergonómico. Ofrece un procedimiento intuitivo y una reorientación del robot en tres o seis grados de libertad.

  • User Hard Keys

    Cuatro Hard Keys de libre programación para acceder rápidamente a funciones o instrucciones individuales.
  • E-Stop Button

    La parada de emergencia iluminada indica al operario la conexión segura con la unidad de control del robot.
  • USB-C Port

    Interfaz de última generación para la transferencia de datos a todos los dispositivos compatibles o para la importación de actualizaciones de software.
  • Strap System

    Manipulación cómoda y sencilla El nuevo KUKA smartPAD pro impresiona por su facilidad de manejo. Las correas de sujeción y los asideros que se pueden utilizar de forma ambidiestra facilitan mucho el manejo.
  • Desk Operation

    En la mano o en la mesa: usted elige. El smartPAD pro puede manejarse de forma ergonómica y utilizarse con precisión en cualquier lugar.
  • Cámara y flash

    Una imagen vale más que mil palabras: con la cámara de 5 MP integrada, puede documentar con solo pulsar un botón lo que en otro momento le llevaría mucho tiempo explicar. Incluso en condiciones de poca luz con el flash incorporado. Y en el peor de los casos, el servicio de atención al cliente se hace inmediatamente una idea del problema.*