Kies uw locatie:

Land

KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech organiseert de samenwerking van robot en transportband. De software past de robotacties automatisch aan aan de hand van de beweging van de transportband. Zo kan de robot stukken op een bewegende band bewerken of ze van de ene naar de andere band verplaatsen.


Functies van KUKA.ConveyorTech

Het technologiepakket KUKA.ConveyorTech zorgt voor een snelle inbedrijfname en een eenvoudige programmering van Conveyor-applicaties. Daardoor wordt het gebruik van transportsystemen met resolvers mogelijk bij kleine robots met encoders. De segmentering vindt plaats zonder cyclusverlies.

KUKA.ConveyorTech biedt bovendien de mogelijkheid tot multiple Tracking: Maximaal drie transportbanden kunnen gemakkelijk worden gemonitord, inclusief lineaire en cirkelvormige transportbanden in gemengde werking. Daarnaast kunnen per conveyor 20 onderdelen tegelijkertijd worden gevolgd.

KUKA.ConveyorTech en KR AGILUS in samenspel

De KR AGILUS en KUKA.ConveyorTech zorgen ervoor dat stukken automatisch van een bewegende band kunnen worden gegrepen.

Voordelen van de software KUKA.ConveyorTech

Winst op cyclustijden

Door de KUKA.ConveyorTech-software synchroniseert de robot zich op de achtergrond op basis van de conveyor-beweging. Daarom is tijdens het productieproces geen stop van de transportband nodig

Synchronisatie "on the fly"

De bewegingen tussen gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde programmadelen zijn mogelijk bij constante conveyor-snelheid. Aangezien de conveyor continu loopt, is het volledige productieproces flexibeler. De robotcyclus wordt daarbij niet beïnvloed door de conveyor-cyclus.

Meer flexibiliteit

De conveyors zijn door hun hoge nauwkeurigheid ook in montageprocessen flexibel inzetbaar.

Systeemvoorwaarden voor KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - softwarerelease 7.0 en 7.1
  • Softwarepakket KUKA UserTech