Funkce KUKA.ConveyorTech
Technologická sada KUKA.ConveyorTech umožňuje rychlé uvedení do provozu a snadné programování aplikací Conveyor. Díky tomu je možné použití dopravníkových systémů s resolvery – u malých robotů s enkodéry. Segmentování probíhá bez ztráty doby taktu.
KUKA.ConveyorTech navíc nabízí možnost
vícenásobného sledování: Je možno bez problémů monitorovat až 3 dopravníky, lineární a cirkulární dopravníky i ve smíšeném provozu. Zároveň je možné na každém dopravníku sledovat až 20 dílů současně.
Výhody softwaru KUKA.ConveyorTech
Získání doby taktu
Pomocí softwaru KUKA.ConveyorTech se robot na pozadí synchronizuje s pohybem pásového dopravníku. Díky tomu není nutné během výrobního procesu zastavovat pásový dopravník.
Synchronizace "on the fly"
Pohyby mezi synchronizovanými a nesynchronizovanými součástmi programu jsou možné při konstantní rychlosti pásového dopravníku. Protože pásový dopravník běží kontinuálně, je celý výrobní proces flexibilnější. Cyklus robotu přitom není ovlivňován cyklem pásového dopravníku.
Vyšší flexibilita
Dopravníky jsou díky své vysoké přesnosti flexibilně použitelné i v montážních procesech.
Systémové předpoklady pro KUKA.ConveyorTech
- KR C2 sr - vydání softwaru 7.0 a 7.1
- Softwarový balíček Paket KUKA UserTech