A KUKA.ConveyorTech funkciói
A KUKA.ConveyorTech technológiacsomag a gyors üzembe helyezést és szállítószalag-alkalmazások egyszerű programozását teszi lehetővé. Lehetséges az anyagtovábbító rendszerek rezolveres használata – kódolóval rendelkező kisrobotoknál. A szegmentálás ütemidővesztés nélkül történik.
Ezen túlmenően a KUKA.ConveyorTech lehetőséget nyújt a
Multiples Tracking számára: akár három szállítószalag is felügyelhető, mint például a lineáris és cirkuláris szállítószalagok, vagy akár vegyes üzemmódban is. Szállítószalagonként egyidejűleg akár 20 alkatrész is követhető.
A KUKA.ConveyorTech előnyei
Ütemidő-nyereség
A KUKA.ConveyorTech szoftverrel a robot a háttérben szinkronizálja magát a szállítószalag mozgásához. Így a gyártási folyamat során nincs szükség a szállítószalag leállítására.
Menet közbeni szinkronizáció
A szinkronizált és nem szinkronizált programrészek közötti mozgás állandó szállítószalag-sebesség mellett lehetséges. Mivel a szállítószalag folyamatosan fut, a teljes gyártási folyamat rugalmas. Ennek során a szállítószalag ciklusa nem befolyásolja a robot ciklusát.
Nagyobb rugalmasság
Nagy pontosságuk révén a szállítószalagok a szerelési folyamatokban is rugalmasan használhatóak.
A KUKA.ConveyorTech rendszer követelményei
- KR C2 sr - 7.0 és 7.1 szoftverváltozat
- KUKA UserTech szoftvercsomag