위치를 선택하십시오:

위치

iiQKA.OS2

단일의 유연하고 적응력 있고 확장 가능한 운영 체제로 모든 KUKA 로봇을 제어하여 탁월한 사용자 경험을 체험하세요. 포괄적인 엔지니어링과 혁신적인 기능을 갖춘 iiQKA.OS2는 가상 로봇 컨트롤러(VRC)로서 효율적인 가상 시운전과 최적화된 프로세스를 구현합니다. 최고의 성능을 위해 설계되었으며 표준을 준수하고 사이버 복원력이 뛰어납니다.


모든 로봇 요구 사항을 위한 단일 OS

iiQKA.OS2는 모든 자동화 요구 사항을 충족하는 운영 체제입니다. 수십 년에 걸쳐 축적된 KUKA System Software(KSS)의 개발 경험과 최첨단 기술 스택, 최신 웹 기술을 결합하여 기능, 사용자 경험, 워크플로우 측면에서 완전히 새로운 가능성을 제공합니다. iiQKA.OS2를 사용하면 Delta 및 Scara 로봇부터 모든 탑재체의 6축 로봇까지 모든 KUKA 로봇 기구를 제어할 수 있습니다. AI 지원, ISO 10218:2025 및 새로운 기계 규정 준수 - iiQKA.OS2는 생산을 미래에도 지속 가능하게 만듭니다.
  • Easier to use

    • 가상 시운전: 로봇 도착 전 사전 준비
    • Statement 기반 프로그래밍을 갖춘 웹 기반 사용자 인터페이스
    • 다양한 프로그래밍 옵션을 갖춘 고급 KRL
    • iiQWorks를 통한 현대 엔지니어링
    • 직관적인 설정 및 작동
    • 명확한 기능 덕분에 쉬운 조작
  • 안전하고 전략적

    • LINUX 기반 시스템
    • ISO 10218:2025 요건 충족
    • 사이버 복원력 및 IEC 62443 인증 
    • 기계 규정(MACH REG) 준수 
    • KUKA ARGUS 안전 솔루션을 기반으로 한 기능적 안전
  • 전체적인 솔루션

    • KUKA 포트폴리오 전체를 위한 하나의 운영 체제
    • 모든 KUKA 제품에 대한 균일한 툴 세트
    • 이 제안에는 로봇 애플리케이션에 필요한 모든 필수 사용 사례와 기능이 포함됩니다
    • 추가 솔루션을 제공하는 KUKA 생태계와 함께 제공됩니다
  • 의도된 확장성

    • 고객 맞춤형 커스터마이징 및 의도된 확장성
    • 고객 표준의 정의 및 출시
    • 확장을 위한 통합 워크플로
    • 사용자 최적화 툴킷
    • KUKA 생태계 개발을 위해 준비됨
  • 경쟁력 있고 매력적

    • 가상 시운전
    • 비용 및 시간 절감
    • 최첨단 엔지니어링
    • 최신 기술 표준
    • KUKA Ecosystem 파트너의 가용성
    • 공통 필드버스 시스템 지원
    • 확장 가능한 시스템
    • 지원적이고 사용자 친화적입니다

디지털 제조의 핵심: 가상 로봇 컨트롤러로서의 운영 체제 

가상 로봇 컨트롤러(VRC)로서의 iiQKA.OS2 운영 체제는 디지털 제조의 핵심 요소입니다. 물리적 시스템을 배포하기 전에 가상 환경에서 로봇의 시뮬레이션, 오프라인 프로그래밍 및 제어가 가능합니다.

보다 효율적인 프로세스를 위해 가상 시운전을 활용하세요

  • 조기에 오류를 감지하여 비용을 절감합니다.
  • 안전한 가상 환경에서 테스트와 시뮬레이션을 통해 위험을 최소화합니다.
  • 고급 iiQWorks 엔지니어링 제품군을 사용하여 여러 로봇과 주변 장치를 시뮬레이션하세요.
  • 물리적인 하드웨어 없이도 빠르고 쉽게 변경 및 조정이 가능합니다.
  • 일정을 준수합니다.
  • 자원을 효율적으로 활용합니다.
  • 더욱 신속하게 시스템을 운전합니다.

iiQWorks: 올인원 Engineering Suite

자동화 프로젝트의 허브

모든 요구 사항에 대해 – 간단한 시작, 쉽게 조작 가능


최첨단 필드버스 통신

구성 및 I/O 배선:
  • PROFINET®
  • EtherCAT
  • Devicenet
  • CC 링크
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • CC-Link IE Field
  • Interbus

사용자 친화적인 프로그래밍 인터페이스

  • 빠른 익숙해짐을 위한 친숙한 요소가 포함된 사용자 인터페이스
  • 시스템 상태의 상징적 표현
  • Statement는 KRL 코드를 단순화합니다
  • 시각적 일러스트레이션, 사용자 안내 및 통합 도움말
  • 사용자 정의 가능한 사용자 인터페이스

안전한 운영 옵션

  • iiQWorks의 3D 환경에서의 그래픽 보안 구성: 안전 툴 및 안전 영역은 시스템에서 평가되기 전에 로봇 위치의 맥락에서 표시됩니다
  • 안전 영역 정의에 관한 로봇 간섭 기하학 모니터링[2026년부터]

고급 프로그래밍 옵션

  • 광범위한 수학 라이브러리
  • 신호 선언 기능: 변수로서의 오프셋, 신호 상태의 반전
  • 사이클 및 시간 제어를 통한 서브밋 해석기

모든 기술 수준을 위한 프로그래밍

Statement를 이용한 간단한 프로그래밍부터 KRL을 활용한 전문가 프로그래밍까지.

다중언어지원

유저 인터페이스에서 최대 31개 언어가 제공됩니다.

IoT 지원

선택 가능한 완전한 IT/OT 다각화 및 네트워크 분리


엔지니어링 기능:

고유한 고객 맞춤형 소프트웨어 패키지 생성부터 제조 프로세스의 시각화 및 시뮬레이션, 완전한 로봇 셀 평가에 이르기까지: iiQKA.OS2를 운영체제로 사용하면 어떤 일이 가능한지 알아보세요. 

  • Statement 기반: 쉽게 이해할 수 있는 KRL 프로그래밍 코드.
  • 부하 데이터의 예비 검토 및 분석: KUKA.Load를 사용하면 로봇이 특정 하중 데이터로 작동할 수 있는지 확인하고 해당 툴을 사용하여 축과 플랜지의 자세한 하중 분석을 수행할 수 있습니다.
  • Simulation 및 Engineering: iiQWorks.Sim Basic으로 시스템을 시뮬레이션하세요.
  • 가상 로봇 컨트롤러: iiQWorks.Sim Advanced를 사용하여 VRC의 다양한 이점을 활용하세요.
  • 맞춤형 기술 패키지 iiQWorks.OptionPackageEditor를 사용하여 귀하의 요구 사항에 맞는 맞춤형 소프트웨어 패키지를 만들어 보세요.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다