Seleccione tu localización:

Ubicación

iiQKA.OS2

Controle todos sus robots KUKA con un único estado de servicio flexible, personalizable y escalable: para una experiencia de usuario excepcional. Con una ingeniería completa y funciones innovadoras, iiQKA.OS2 como controlador virtual de robots (VRC) permite una puesta en servicio virtual eficaz y procesos optimizados. Desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento: conforme a las normas y ciberresistente.


Un único sistema operativo para todas las solicitudes de robótica

Como sistema operativo, iiQKA.OS2 cumple todos los requisitos para la automatización. La combinación de décadas de experiencia en desarrollo de KUKA System Software (KSS) con los stack tecnológicos más modernos y las últimas tecnologías web ofrece posibilidades completamente nuevas, tanto en lo que respecta a las funcionalidades como a la experiencia del usuario y los flujos de trabajo. Con iiQKA.OS2 podrá controlar todas las cinemáticas de robots KUKA - desde robots Delta y Scara hasta robots de 6 ejes de todas las cargas. Con capacidad de IA, preparado para la norma ISO 10218:2025 y las nuevas normativas sobre maquinaria: iiQKA.OS2 hace que su producción esté preparada para el futuro.
  • Más fácil de usar

    • Puesta en servicio virtual: Preparación previa antes de la llegada del robot
    • Interfaz de usuario basada en web con programación basada en declaraciones
    • KRL avanzado con muchas opciones de programación
    • Ingeniería moderna con iiQWorks
    • Configuración y manejo intuitivos
    • Manejo sencillo gracias a funciones claras
  • Seguro y estratégico

    • Sistema basado en LINUX
    • Listo para ISO 10218:2025
    • Ciberresistente y con certificación IEC 62443 
    • Conforme a la Ordenanza de Máquinas (MACH REG) 
    • Seguridad funcional basada en la solución de seguridad ARGUS de KUKA
  • Solución holística

    • UN estado de servicio para toda la gama de productos KUKA
    • Juego de herramientas estandarizado para todos los productos KUKA
    • La gama incluye todos los casos de aplicación y funciones clave para las aplicaciones de los robots
    • Acompañado de un ecosistema KUKA que ofrece más soluciones
  • Ampliabilidad prevista

    • Personalización específica para cada cliente y capacidad de ampliación planificada
    • Definición e implantación de normas para los clientes
    • Flujo de trabajo consolidado para ampliaciones
    • Kit de herramientas optimizado para el usuario
    • Preparado para la estructuración de un ecosistema KUKA
  • Competitivo y atractivo

    • Puesta en servicio virtual
    • Ahorro de tiempo y costes
    • Ingeniería de vanguardia
    • Estándar tecnológico actual
    • Disponibilidad de los socios del ecosistema KUKA
    • Compatibilidad con los sistemas de bus de campo habituales
    • Sistema ampliable
    • Apoyo y facilidad de uso

iiQWorks: Engineering Suite todo en uno

El centro de sus proyectos de automatización

Para cada necesidad: empiece por lo sencillo, profundice


Comunicación de bus de campo de última generación

Configuración y conexión de E/S para:
  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Devicenet
  • CC-Link
  • MODBUS
  • EtherNet/IPTM
  • ProfiBus
  • Varan
  • Campo IE CC-Link
  • Interbus

Interfaz de programación fácil de usar

  • Interfaz de usuario con elementos familiares para una rápida familiarización
  • Representación icónica del estado del sistema
  • Simplificar las declaraciones Código KRL
  • Ilustraciones visuales, guía del usuario y ayuda integrada
  • Posibilidad de personalizar la interfaz de usuario

Opciones de funcionamiento seguro

  • Configuración gráfica de seguridad en el entorno 3D de iiQWorks: Las herramientas seguras y las zonas seguras se indican en el contexto de la posición del robot antes de ser evaluadas en el sistema.
  • Supervisión de la geometría de interferencia del robot con respecto a las definiciones de zona segura [a partir de 2026].

Opciones avanzadas de programación

  • Amplia biblioteca de matemáticas
  • Capacidad de declaración de señales: Offset como variable, inversión del estado de la señal
  • Interpretador Submit con control de ciclo y tiempo

Programación para todos los niveles de destreza

De la programación sencilla mediante sentencias a la programación experta con KRL.

Varios idiomas

En la interfaz se encuentran disponibles hasta 31 idiomas.

Capaz de IoT

Diversificación completa opcional de TI/OT y separación de redes


Funciones de ingeniería:

Desde la creación de paquetes de software específicos del cliente propios, pasando por la visualización y la simulación de su proceso de producción y hasta la evaluación de células de robot completas: Descubra lo que es posible con iiQKA.OS2 como estado de servicio. 

  • Basado en declaraciones: Código de programación KRL que podrá reproducir fácilmente.
  • Comprobación preliminar y análisis de los datos de carga: Utilice KUKA.Loadpara comprobar si un robot puede funcionar con datos de carga específicos y utilice la herramienta para un análisis de carga detallado de los ejes y la brida.
  • Simulación e ingeniería: Simule su instalación con iiQWorks.Sim Basic.
  • Unidad de control del robot virtual: Benefíciese de las numerosas ventajas del CRV con iiQWorks.Sim Advanced.
  • Paquetes de tecnología personalizados Cree sus propios paquetes de software adaptados a sus necesidades con iiQWorks.OptionPackageEditor.

Usted también puede estar interesado en