위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 현장 서비스: 전 세계 언제 어디서나

시운전부터 수리를 비롯해 유지보수와 정비까지 당사의 종합적인 서비스 스펙트럼으로 혜택을 누리십시오.


KUKA 서비스 네트워크의 서비스

30개국에서 KUKA 전문가와 24시간 연락할 수 있으며 당사의 현장 서비스를 통해 신속히 귀하의 로봇, 셀 또는 설비에 방문할 수 있습니다. 이로써 가동 정지로 인한 시간과 비용 손실을 줄일 수 있습니다. 당사의 포괄적인 고객지원을 계획수립과 시운전부터 현장의 자체 KUKA 예비품 창고에 이르기까지 적극적으로 활용하십시오. 로봇, 셀 및 설비의 최대 가용성을 보장하기 위하여 당사는 귀하의 요구에 맞게 재단된 서비스와 정비를 위한 서비스 패키지를 제공합니다.

시운전: 프로젝트 초기 단계부터 귀하와 함께합니다

시운전의 모든 단계는 풍부한 경험을 구비한 KUKA 전문가의 감독하에 진행됩니다. 이것은 첫 번째 응용 단계부터 시작하여 로봇, 셀과 시스템을 귀하의 생산 시스템에 효율적으로 통합하는 작업까지 계속됩니다.

문제 해결 및 수리: 그 무엇도 놓치지 않습니다

긴급 상황에서는 가동 중단 시간을 최소화하는 것이 가장 중요합니다. 당사의 KUKA 서비스 전문가와 24시간 연락할 수 있습니다. 빠른 시간 내에 서비스 센터에서 알맞은 예비 부품을 갖추어 현장에서 직접 수리를 진행하기 위해 출동합니다. 이러한 방식으로 귀하의 생산 시스템의 최대 가용성을 보장할 수 있습니다.

신속하게 대응하기 위해 KUKA의 각 서비스 센터는 광범위한 예비품을 제공할 수 있습니다. 이에 따라 요구되는 예비품을 빠른 시간 내에 필요한 곳에서 바로 사용할 수 있습니다.

유지보수 및 정비: 안전하고 경제적인 생산

효율적인 KUKA 서비스 및 정비 패키지와 KUKA 고객 서비스의 유지보수 및 정비 관리를 통해 다른 사용자들은 경험하지 못하는 혜택을 받을 수 있습니다. 로봇, 시스템, 셀 또는 설비를 개발, 제작 및 시운전한 사람들과 소통할 수 있습니다. 제조업체의 100% 전문 역량을 누릴 수 있을 것입니다.

당사 전문가의 기술적 노하우는 어떤 것으로도 대체할 수 없습니다. 정기적인 정비, 법적으로 지정된 검사, 부하 테스트 또는 프로세스와 시스템 최적화 등 어떤 주제든 당사의 서비스 전문가는 로봇, 시스템, 셀 및 설비에 관해 상세히 알고 있습니다. 이를 통해 다른 누구보다 일찍 마모 발생을 감지하고 해결할 수 있습니다. 그러므로, KUKA 로봇, 시스템, 셀 및 설비의 서비스 수명을 연장하고 처음부터 전체 설비를 최대로 활용할 수 있습니다.

 KUKA 유지보수 및 정비 서비스의 장점:

  • 최적화되고 안정적인 설비 생산성

  • 예기치 못한 설비 정지상태 예방

  • 핵심 비즈니스에 집중: 향상된 유연성으로 인해 자체적 유지보수의 업무로드가 최적화되고 예상 가능해짐

  • 품질 감사의 기본 조건인 예방적 유지보수 실행에 관한 종합적 문서화

계약 고객은 이러한 장점으로 혜택을 누릴 수 있습니다.

모듈적으로 구성된 KUKA 서비스 계약에 대해 자세히 알아보고 귀하의 구상과 필요에 적합한 서비스 관리를 받으십시오. 상담을 요청하고 KUKA 계약 서비스에 대한 더 상세한 정보를 확인해 보십시오.

기술 서비스 서포트가 즉시 필요하십니까?

당사 기술 서비스 핫라인KUKA 전문가는 귀하를 위해 24시간 대기합니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다