위치를 선택하십시오:

위치

Setup & Program 서비스 

빠른 시운전, 효율적인 로봇 프로그래밍 및 최소 설치 비용 – 당사 전문가는 로봇을 귀하의 시스템 및 기계에 완벽하게 통합하는 데 전문적인 지원을 제공합니다.


당사는 전체 프로그래밍 및 시운전 단계에서 귀하를 지원합니다.

Setup & Program 단계에서는 우수한 서비스 기술자가 프로그래밍을 담당하며, 지능형 애플리케이션 솔루션을 개발하고, 귀하의 시스템에 로봇을 문제 없이 설치 및 시운전하는 것을 보장합니다. 수년간의 전문 지식을 통해 당사는 모든 생산 시작이 성공적으로 이루어지며 품질에 부합하도록 합니다. 작은 프로그램 변경이든 복잡한 로봇셀의 애플리케이션 구현이든 관계없이 당사는 각각의 프로젝트에 적합한 서비스를 제공합니다.

KUKA를 통해 원활하게 이루어지는 로봇 셋업

제조사의 역량을 활용하여 로봇 시스템과 기계를 보다 신속하게 가동시키십시오. 당사의 서비스 기술자는 KUKA 로봇 및 로봇 컴포넌트의 최초 시운전, 조립 작업, 오프라인 프로그래밍 또는 기능 테스트와 같은 조치를 통해 귀하를 지원합니다.

  • 시운전 시간 최소화

    애플리케이션의 오프라인 준비 및 현장에 대한 전문 지식이 로봇의 빠른 시운전을 보장합니다.

  • 작업 위험 감소

    시스템의 원활한 통합, 프로그래밍 및 시운전은 진행 중인 작업 중에 불필요한 프로젝트의 위험 가능성을 줄여줍니다.

  • 빠른 생산 시작 

    고도로 자격을 갖추고 경험이 풍부한 프로그래머와 서비스 기술자가 귀하의 애플리케이션을 신속하고 유능하게 구현하는 것을 보장합니다.

  • 로봇 시스템의 아웃풋 극대화

    오류 없는 최초 시운전과 올바른 구성으로 마모를 최소화하고 유지보수 비용을 절감합니다.

로봇 및 시스템의 조립, 시운전 및 프로그래밍을 위한 맞춤형 서비스

전문적인 조립 지원

당사의 다양한 서비스는 귀하의 생산을 보다 빠르고 효율적게 만드는 것을 목표로 합니다. 귀하의 기계와 시스템을 일정에 맞게 가동시킬 수 있도록 시작부터 다양한 서비스를 제공합니다. 이때 고객 서비스에서는 로봇 및 포지셔너와 선형 가이드를 포함한 전체 장비의 조립을 지원합니다.
당사의 전문가는 애플리케이션 프로그래밍을 지원할 뿐만 아니라 로봇을 조립할 때에도 현장에서 함께합니다. 

시운전에서의 지원

원활한 시운전과 전문적인 설치를 통해 당사는 산업용 로봇의 작동 파라미터의 정확한 설정을 보장합니다. 이는 전체 로봇 시스템의 수명을 연장하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 컴포넌트 교체 시 예상치 못한 문제를 최소화하고 후속 유지보수 비용을 크게 줄여줍니다.
로봇 설치 시 작동 파라미터의 전문적인 설정이 중요합니다. 이때 당사의 전문가가 여러분을 지원합니다. 

당사는 로봇과 PLC 제어 시스템을 프로그래밍합니다.

당사의 숙련된 로봇 및 PLC 프로그래머는 생산 공정 중단 없이 애플리케이션을 개발하고 로봇을 프로그래밍합니다. 당사는 제품 변경 및 시운전을 오프라인으로 준비하거나(생산의 디지털 트윈 생성)생산 프로세스의 단기 변경 사항에 빠르고 유연하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 사용자가 프로그래밍 요구 사항을 직접 결정합니다.

  • 완전한 셀 및 로봇 프로그래밍: 시뮬레이션부터 램프업(Ramp-Up) 단계를 거쳐 승인까지
  • 지원 할당량을 통한 프로그래밍: 유연한 할당을 통한 로봇 프로그래밍 지원
  • 밀접한 협력을 통한 프로그래밍: 사용자의 특정 자동화 프로젝트 단계의 인수

KUKA.AppTech를 통해 기록적인 시간 내에 로봇 프로그래밍: 서로 완벽하게 맞물려 돌아가는 온라인 및 오프라인 프로그래밍

인티그레이터 및 고급 프로그래머가 복잡한 애플리케이션도 구현할 수 있도록 하는 프로그램 라이브러리를 갖춘 PLC와 로봇 컨트롤러 간의 표준화된 인터페이스입니다. 

즉각적인 기술 지원이 필요하신가요?

언제든지 당사의 고객 서비스에 문의해 주십시오. 당사는 귀하의 모든 질문에 답변해 드릴 준비가 되어 있습니다.

my.KUKA 고객 포털의 KUKA 로봇 및 기계에 대한 모든 서비스

지금 바로 문의해 보십시오!

KUKA 서비스가 귀하의 로봇을 움직이게 합니다.