Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Setup & Program Services 

Rychlé uvedení do provozu, efektivní programování robotů a minimalizace nákladů na instalaci – naši odborníci vám poskytnou profesionální podporu při kompletní integraci robotů do vašich zařízení a strojů.


Podporujeme vás během celé fáze programování a uvádění do provozu

Ve fázi Setup- & Program-Phase přebírají vysoce kvalifikovaní servisní technici programování, vyvíjejí inteligentní aplikační řešení a zajišťují hladkou instalaci robotů do vašich systémů a jejich uvedení do provozu. Díky našim dlouholetým zkušenostem zajišťujeme, že každé spuštění výroby proběhne úspěšně a v odpovídající kvalitě. Ať už se jedná o malou změnu programu, nebo o implementaci komplexní robotické buňky – pro každý projekt máme tu správnou službu.

Hladké nastavení vašich robotů díky KUKA

Spolehněte se na odborné znalosti výrobce a uvádějte svá robotická zařízení a stroje do provozu rychleji. Naši servisní technici vám pomohou s opatřeními, jako je první uvedení robota KUKA a robotických komponentů do provozu, montážní práce, offline programování nebo funkční testy.

  • Minimalizace doby uvedení do provozu

    Offline příprava aplikace a odborné znalosti na místě zaručují rychlé uvedení robota do provozu.

  • Snížení provozních rizik

    Hladká integrace, programování a uvedení vašich zařízení do provozu snižuje zbytečná rizika projektu během provozu.

  • Rychlé zahájení výroby 

    Vysoce kvalifikovaní a zkušení programátoři a servisní technici zaručují rychlou a kompetentní realizaci vaší aplikace.

  • Maximalizace výkonu robotického systému

    Bezchybné první uvedení do provozu a správná konfigurace minimalizují opotřebení a snižují náklady na údržbu.

Služby na míru pro montáž, uvedení do provozu a programování vašich robotů a zařízení

Profesionální podpora při montáži

Cílem naší nabídky služeb je, aby vaše výroba začala rychleji a efektivněji. Abychom zajistili, že vaše stroje a zařízení budou uvedeny do provozu včas, nabízíme hned od začátku širokou škálu výkonů. Tým zákaznického servisu vám pomůže s montáží robotů a veškerého vybavení, včetně polohovačů a lineárních vedení.
Naši odborníci vás podpoří nejen při programování aplikací, ale jsou vám k dispozici i na místě při instalaci robotů. 

Podpora při uvádění do provozu

Prostřednictvím hladkého zprovoznění a profesionální instalace zajistíme přesné nastavení provozních parametrů vašich průmyslových robotů. To nejen pomáhá prodloužit životnost celého robotického systému, ale také minimalizuje neočekávané problémy v případě výměny komponentů a výrazně snižuje náklady na následnou údržbu.
Při instalaci robotů je důležité správně nastavit provozní parametry. Naši odborníci vás podpoří. 

Programujeme roboty a řídicí systémy PLC

Naši zkušení programátoři robotů a PLC vyvíjejí aplikace a programují roboty bez přerušení výrobního procesu. Podpoříme vás při přípravě změn výrobků a uvedení do provozu offline (vytvoření digitálního dvojčete výroby) nebo při pružné reakci na krátkodobé změny ve výrobním procesu. Sami si určíte své programovací potřeby:

  • Kompletní programování buněk a robotů: od simulace přes náběhovou fázi (Ramp-Up-Phase) až po přijetí
  • Programování prostřednictvím kvóty podpory: Podpora programování vašeho robota prostřednictvím flexibilních kvót
  • Programování ruku v ruce: Převzetí konkrétních projektových fází vaší automatizace

Programujte roboty v rekordním čase pomocí aplikace KUKA.AppTech: Programování robotů online a offline se dokonale propojují

Standardizované rozhraní mezi PLC a řídicí jednotkou robota s knihovnou programů, kterou mohou integrátoři a pokročilí programátoři využít k realizaci i složitých aplikací. 

Potřebujete okamžitou technickou podporu?

Neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis. Jsme vám k dispozici a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Veškeré služby pro roboty a stroje KUKA v zákaznickém portálu my.KUKA

Žádejte rovnou hned!

Servis společnosti KUKA rozhýbe vaše roboty