Kies uw locatie:

Land

Setup & Program Services 

Snelle inbedrijfname, efficiënte robotprogrammering en minimale installatiekosten – onze experts bieden professionele ondersteuning bij de volledige integratie van robots in uw systemen en machines.


Wij ondersteunen u tijdens de volledige programmeer - en opstartfase

In de Setup & Program-fase nemen hooggekwalificeerde servicemonteurs de programmering over, ontwikkelen intelligente applicaties en zorgen voor een soepele installatie van de robots in uw systemen en de inbedrijfname ervan. Dankzij onze jarenlange expertise zorgen we ervoor dat elke productiestart succesvol verloopt en het kwaliteitsniveau goed is. Of het nu gaat om een kleine programmawijziging of om de realisatie van een complexe robotcel – wij hebben het juiste serviceaanbod voor elk project.

Zet e robots snel in de startblokken met KUKA

Vertrouw op de expertise van de fabrikant en stel uw robotsystemen en machines sneller in bedrijf. Onze Vertrouw op de expertise van de fabrikant om je robotsystemen en machines sneller operationeel te krijgen. Onze servicetechnici helpen je bij taken zoals de eerste inbedrijfstelling van de KUKA robot en robotcomponenten, assemblagewerkzaamheden, offline programmering en functionele tests..

  • Inbedrijfnametijd minimaliseren

    Door de toepassing offline voor te bereiden en expertise ter plaatse te hebben, start de robot gegarandeerd snel op.

  • Operationele risico's reduceren

    De soepele integratie, programmering en inbedrijfname van uw systemen reduceert onnodige projectrisico's tijdens bedrijf.

  • Snelle productiestart 

    Hooggekwalificeerde en ervaren programmeurs en servicetechnici garanderen dat uw toepassing snel en vakkundig wordt geïmplementeerd.

  • Output van het robotsysteem maximaliseren

    Foutloze inbedrijfname en een juiste configuratie minimaliseren slijtage en verlagen onderhoudskosten.

Aangepaste service voor de montage, de inbedrijfname en de programmering van uw robots en systemen

Professionele ondersteuning bij de montage

Ons serviceaanbod is erop gericht uw productie sneller en efficiënter op te starten. Om ervoor te zorgen dat uw machines en systemen op tijd in bedrijf worden gesteld, bieden wij vanaf het begin een breed aanbod aan services aan. De klantenservice staat klaar om u te helpen met de montage van uw robots en de gehele uitrusting, inclusief positioneerders en lineaire geleidingen.
KUKA Service
Onze experts ondersteunen u niet alleen bij het programmeren van de applicaties, maar bieden ook hulp bij het ter plaatse monteren van de robots. 

Ondersteuning bij de inbedrijfstelling

Dankzij een soepele inbedrijfname en een vakkundige installatie zorgen wij ervoor dat de bedrijfsparameters van uw industriële robots nauwkeurig worden ingesteld. Dit draagt niet alleen bij aan een langere levensduur van het gehele robotsysteem, maar minimaliseert ook onverwachte problemen in het geval van een vervanging van onderdelen en verlaagt de kosten voor het onderhoud op een later tijdstip aanzienlijk.
KUKA Service
Bij het installeren van de robots is het belangrijk dat de bedrijfsparameters correct worden ingesteld. Onze experts ondersteunen u hierbij. 

Wij programmeren robots en PLC-besturingen

Onze ervaren robot- en PLC-programmeurs ontwikkelen toepassingen en programmeren robots zonder onderbreking van het productieproces. Wij ondersteunen u bij het offline voorbereiden van productwijzigingen en van de inbedrijfname (creëren van een digitale tweeling van de productie) evenals bij het snel en flexibel reageren op kortstondige veranderingen in het productieproces. U bepaalt de eisen aan de programmering:

  • Complete cel- en robotprogrammering: van simulatie en Ramp-Up fase tot afname
  • Programmering via supportcontingent: Ondersteuning voor uw robotprogrammering door flexibel contingent
  • Hand-in-hand programmering: Overname van specifieke projectfasen van uw automatisering

Robots in recordtijd programmeren met KUKA.AppTech: Offline en online programmering vullen elkaar perfect aan

Gestandaardiseerde interface tussen PLC en robotbesturing met programmabibliotheek, die integrators en geavanceerde programmeurs kunnen gebruiken om zelfs complexe applicaties te kunnen implementeren. 

U heeft direct technische support nodig?

Neem gerust contact op met onze klantenservice. We beantwoorden al uw vragen graag en staan u graag ter beschikking.

Alle services voor robots en machines van KUKA in het my.KUKA klantenportaal

Nu direct aanvragen!

KUKA Service brengt uw robots in beweging