Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Services de configuration et de programmation 

Mise en service rapide, programmation efficace des robots et coûts d’installation minimaux : nos experts vous apportent un soutien professionnel pour l’intégration complète des robots dans vos installations et machines.


Soutien pendant toute la phase de programmation et de mise en service

Lors de la phase de configuration et de programmation, des techniciens de service hautement qualifiés se chargent de la programmation, mettent au point des solutions applicatives intelligentes et veillent à une installation irréprochable des robots dans vos systèmes ainsi qu’à leur mise en service. Grâce à nos compétences de longue date, nous parvenons à faire un succès de chaque démarrage de production, dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Simplement pour des modifications de programme mineures ou pour la réalisation de l’application d’une cellule robotisée complexe, notre offre de services prévoit des solutions adaptées à chaque projet.

Mise en place impeccable de vos robots grâce à KUKA

Misez sur les compétences du fabricant afin de mettre vos installations robotisées et vos machines en service plus rapidement. Nos techniciens de service vous aident à réaliser des opérations telles que la première mise en service du robot KUKA et des composants robotiques, les travaux de montage, la programmation hors ligne, ou encore les tests de fonctionnement.

  • Réduction du temps de mise en service

    La préparation hors ligne de l’application et la disponibilité des compétences sur place garantissent une mise en service rapide du robot.

  • Réduction des risques d’exploitation

    L’intégration, la programmation et la mise en service parfaites de vos installations réduisent les risques inutiles liés aux projets dans l’exploitation courante.

  • Démarrage rapide de la production 

    Des programmeurs et des techniciens de service hautement qualifiés et expérimentés assurent une mise en œuvre rapide et compétente de votre application.

  • Optimisation du rendement de l’installation robotisée

    Une première mise en service impeccable et une configuration correcte limitent l’usure et réduisent les coûts de maintenance.

Services sur mesure pour le montage, la mise en service et la programmation de vos robots et installations

Assistance professionnelle au montage

Notre offre de services vise à rendre le démarrage de votre production plus rapide et plus efficace. Afin de garantir que vos machines et installations seront mises en service dans les délais, nous proposons dès le départ une vaste gamme de services. Le service clientèle vous accompagne bien sûr pour le montage de vos robots et de tout l’équipement, y compris les positionneurs et les guides linéaires.
Nos experts vous soutiennent non seulement pour la programmation des applications, mais sont également à vos côtés sur place lors du montage du système robotique. 

Assistance à la mise en service

Grâce à une mise en service impeccable et à une installation professionnelle, nous garantissons le réglage précis des paramètres de fonctionnement de vos robots industriels. Cela contribue non seulement à l’allongement de la durée de vie de l’ensemble de l’installation robotisée, mais limite aussi la survenue de problèmes inattendus en cas d’échange de composants et réduit considérablement les coûts de la maintenance ultérieure.
Lors de l’installation des robots, il est primordial de régler les paramètres de fonctionnement dans les règles de l’art. Nos experts vous soutiennent dans cette démarche. 

Programmation de robots et de contrôleurs API

Nos programmeurs expérimentés en robotique et en API conçoivent les applications et programment les robots sans interrompre le processus de production. Nous vous aidons à préparer hors ligne les changements de produits et les mises en service (création d’un jumeau numérique de la production) ou à réagir tout en souplesse aux modifications de dernière minute affectant le flux de production. Vous déterminez vous-même vos besoins en programmation :

  • Programmation complète de cellules et de robots : de la simulation à la réception, phase de démarrage comprise
  • Programmation via le forfait d’assistance : soutien de la programmation de vos robots grâce à des forfaits flexibles
  • Programmation main dans la main : prise en charge de phases spécifiques de votre projet d’automatisation

Configuration simple et rapide de toutes vos application robotiques avec Konstellation 

L'interface intuitive et accessible en mode hors ligne des applications de Konstellation facilitent la configuration de vos cellules et accélère le démarrage de la production. Les opérateurs sont autonomes dans la gestion quotidienne grâce aux dashboards clairs.

Logiciel pour une installation et une mise en service fluides des robots et installations KUKA


Vous avez besoin d’une assistance technique immédiate ?

N’hésitez pas à vous adresser à notre service clientèle. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Toutes les prestations de service pour les robots et machines KUKA dans le portail client my.KUKA

Demandez directement dès à présent !

Le service KUKA met vos robots en mouvement