![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec-ultra/kr-fortec-ultra-double-up.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5621CD8047E06904DEC3274996FC2A9F)
KR FORTEC ultra
Die Schwerlastroboter bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum, vielfältig im Einsatz im hohen Traglastbereich von 480 kg bis 800 kg. Überragend beim schnellen und präzisen Handling großer Bauteile mit einem hohen Trägheitsmoment.
KR FORTEC ultra (6 Achsen) - technische Daten
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 480 R3400-2
Nenn-Gesamtlast
480 kg
Max. Reichweite
3400 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3400 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 480 R3700-2
Nenn-Gesamtlast
480 kg
Max. Reichweite
3700 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 480 kg
- Max. Reichweite 3700 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 560 R3100-2
Nenn-Gesamtlast
560 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 560 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 560 R3100-2 HI
Nenn-Gesamtlast
560 kg
Max. Reichweite
3100 mm
Ausführung Umgebung
High Inertia
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 560 kg
- Max. Reichweite 3100 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung High Inertia
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 640 R2800-2
Nenn-Gesamtlast
640 kg
Max. Reichweite
2800 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 640 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 640 R2800-2 HI
Nenn-Gesamtlast
640 kg
Max. Reichweite
2800 mm
Ausführung Umgebung
High Inertia
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 640 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung High Inertia
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
KR 800 R2800-2
Nenn-Gesamtlast
800 kg
Max. Reichweite
2800 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 800 kg
- Max. Reichweite 2800 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
%x von %y Roboter sichtbar
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec-ultra/kr_fortec_ultra_payloadintro.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B0B719AF00850E1452F7F3316C2F2E77)
Für diese Einsatzbereiche geeignet
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl5000-linear-units-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5C0A65A386B45737BD47C3740B5D1298)