![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/palettieren/kuka-palletizing.jpg?rev=-1&w=1900&hash=25353033C55F1B30CBDAA026F3619E7F)
Automatisches Palettieren und Depalettieren
Größtes Portfolio weltweit an Palettierrobotern, Palettiersoftware und umfassende Service-Leistungen – KUKA bietet perfekt abgestimmte Lösungen für roboterbasierte Palettierung und Depalettierung in verschiedensten Branchen.
Auswahl an Kundenbeispielen in diversen Branchen: gebündelte Expertise von KUKA und Swisslog
Mono-Palettierung
Für das Handling von sortenreinen Packstücken bietet KUKA neben verschiedenen Palettierrobotern die Palettiersoftware KUKA.PalletTech für eine besonders einfache Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme Ihrer Palettierapplikation.
Damit lösen Sie z. B. die Stapelung und Zuführung von:
-
Gemüsekisten
-
Tiefkühlfisch
-
Trays mit Hühnereiern
-
Bierkisten
-
Wasser-Gallonen
Gemischte Palettierung
Für anspruchsvolles Mixed Case Palletizing bieten wir verschiedene leistungsstarke Lösungen wie z. B. komplette Anlagesysteme von Swisslog oder Softwarelösungen aus unserem weltweiten Netzwerk von Systempartnern, die jeweils auf KUKA Maschinen abgestimmt sind und eine reibungslose Integration ermöglichen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
-
Kommissionieren von Waren
-
Filialgerechte Palettenbildung
-
Automatisches Stapeln von Ware nach Gewicht, Größe und Druckempfindlichkeit auf einer Palette
-
Umpalettieren in Warenverteilzentren
Depalettieren
Für die automatische Depalettierung können Sie KUKA.VisionTech nutzen, um z.B. die Position verschobener Kartons zu erkennen. Automatisches Depalettieren bietet Möglichkeiten Ihre Warenströme in der Logistik zu optimieren beispielweise bei der Befüllung Ihrer Produktionslinien oder, wie im nebenstehendem Video, die optimale Auslastung der LKW Touren. Mit der sogenannten Goods-To-Truck-Methode werden hier die Getreidesäcke den LKWs so zugeführt, dass die Beladung exakt den Bestellungen der Bäckereien entlang der Lieferroute entspricht. Zudem wird manuelle Schwerstarbeit für Mitarbeitende signifikant reduziert.
Beispiele für die Depalettierung:
- Getreidesäcke abstapeln zum Beladen von LKW
- Leerglas abstapeln
- Abbau der Palettenstapel und Weiterverteilung der leeren Paletten
- Entstapeln von Kleinladungsträgern
Kühlhauspalettierung
Selbst bei Minusgraden bis zu minus 30 Grad Celsius palettiert der KR QUANTEC PA in Arctic-Design schnell, präzise und ohne Schutzabdeckung. Seine große Reichweite ermöglicht kurze Zykluszeiten und hohe Flexibilität beim automatischen Stapeln und Ablegen in frostiger Umgebung. Außerdem sorgt der Roboter für eine ununterbrochene, automatisierte Kühlkette.
Damit lösen Sie z. B. die Stapelung und Zuführung von:
-
Tiefkühlgemüse und Tiefkühlkräutern
-
Speiseeis
-
Fleisch und Geflügel
-
Tiefkühlpizza
Light Palletizing zaunlos und mit Zaun
Für die flexible Handhabung von leichten bis mittelschweren Produkten in der Konsumgüterindustrie wird leichtes Palettieren eingesetzt. Produkte werden effizient vom Förderband auf Paletten gestapelt. Die kompakte Bauweise des ortsunabhängigen Palettiersystems spart wertvollen Platz und erlaubt eine einfache Integration in bestehende Produktions- und Lagerumgebungen. Im Vergleich zu schwereren Industriepalettiersystemen ist die Anwendung für leichte Palettierung bezüglich sowohl der Anschaffung als auch dem Betrieb kostengünstiger.
Das leichte Pelletieren kann in einer Zelle oder zaunlos realisiert werden. Der herkömmliche Industrieroboter in zaunloser Umgebung ist dabei mit einer drucksensitiven Sicherheitshaut AIRSKIN ausgestattet. KUKA bietet die Roboter-Serien LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH und KR IONTEC an.
Erfahren Sie mehr über die zaunlose Palettier-Lösung mit AIRSKIN
Vorteile leichter Palettierung:
- Platzersparnis dank kompakter Bauweise
- Nahtlose Integration in Bestandsumgebungen
- Kosteneffizienz aufgrund einfacher Bauart
- Enorme Anpassungsfähigkeit an vielseitige Produktionsanforderungen
Palettier-Lösungen für höhere Wettbewerbsfähigkeit
24/7-Zugang zu Produktinformationen und Services rund um roboterbasiertes Palettieren
Im digitalen Kundenportal my.KUKA können Sie jederzeit Produktdaten und -verfügbarkeiten abfragen, Hard- und Software-Produkte bestellen, Lizenzen und Supportanfragen verwalten und vieles mehr.