Välj din plats:

Plats

Laserhybridsvetsning

Laserhybridsvetsning kombinerar fördelarna från lasersvetsning med dem från bågsvetsning. Framför allt inom skeppsbyggnad, biltillverkning och rälsfordonstillverkning kommer denna svetsmetod till sin rätt.


Laserhybridsvetsning: tekniken

Det är kombinationen som gör det: Vid laserhybridsvetsning sammanförs lasersvetsningens fördelar med bågsvetsningens:

Vid denna svetsmetod hettar en framförgående laserstråleförst upp arbetsstyckets yta till förångningstemperatur. Därigenom uppstår en djup, smal inträngning. Därefter bildar den därpå följande ljusbågen en bred brännfläck.

Automatiserad laserhybridsvetsning

Har du en tjockväggig komponent och vill automatisera produktionen? Då är laserhybridsvetsning med KUKA sluteffektor KS HybridTec det perfekta valet. Den innovativa designen möjliggör en optimal anpassning till respektive tillämpning – särskilt på grund av den höga flexibiliteten och den integrerade sensoriken.

KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 18 meters length

Laserhybridsvetsning: fördelarna

Genom att kombinera fördelarna undviker du med hybridtekniken de nackdelar som de enskilda metoderna medför. Laserhybridsvetsning erbjuder:

  • högre svetshastigheter
  • bättre fogkvalitet
  • stabilare processer
  • mindre värmeavhängig skevhet hos komponenten

Ring upp oss för att kunna utnyttja fördelarna med den kombinerade metoden för din produktion. Vi hjälper gärna till.

Du kanske också är intresserad av