Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Soudage hybride au laser

Le soudage hybride au laser combine les avantages du soudage au laser et du soudage à l’arc sous protection gazeuse. Ce procédé de soudage s’impose avant tout dans la construction navale, automobile et de véhicules sur rails.


Soudage hybride au laser : la technologie

La combinaison fait la différence : avec le soudage hybride au laser, les avantages du soudage au laser et du soudage à l’arc sous protection gazeuse sont rassemblés.

Avec ce procédé de soudage, un rayon laser passant en premier commence par réchauffer la surface de l’outil jusqu’à ce que la température d’évaporation soit atteinte. Ceci génère une pénétration profonde et étroite. Ensuite, l’arc qui suit crée un large foyer.

Soudage hybride au laser automatisé

Vous avez une pièce à de forte épaisseur et souhaitez automatiser votre production ? Le soudage hybride au laser avec l’effecteur terminal KS HybridTec KUKA est le meilleur choix. Le design innovant permet une adaptation optimale à l’application correspondante en particulier du fait de sa flexibilité et de son système sensoriel intégré.

Perfectly Welded Mobile Crane Jib with KUKA Laser Hybrid Welding Technology
KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 18 meters length

Soudage hybride au laser : les avantages

Avec la technologie hybride, la combinaison des avantages vous permet d’éviter les inconvénients des processus individuels. Le soudage hybride au laser vous offre :

  • une vitesse de soudage plus élevée
  • une meilleure qualité de cordon
  • des processus plus stables
  • moins de déformation de la pièce due à la chaleur

Appelez-nous afin d’utiliser les avantages du procédé combiné pour votre production. Nous serons ravis de vous conseiller.

Vous pourriez aussi être intéressé par